Schmalz

소형 화물 캐리어는 손상 없이 운반 가능합니다.

슈말츠 진공 리프터를 사용한 인체공학적인 팔레타이징

Lüchinger + Schmid AG는 달걀 및 달걀 제품의 무역과 생산에서 선도적인 스위스 회사로, 달걀 용기의 수동 작업 공정을 개선할 솔루션을 찾고 있었습니다. 슈말츠는 점보플렉스 진공 튜브 리프터를 사용하여 작업자들이 용기를 팔레트에 인체공학적인 방식으로 효율적으로 배치할 수 있는 솔루션을 구현했습니다. 이 혁신적인 솔루션은 작업자의 신체 부담을 줄이고, 공정 효율성을 높이며 직원 만족도를 향상시키는 데 기여했습니다.

성공 사례의 특징

산업식품 제품
공작물달걀
제품 그룹진공 튜브 리프터 점보플렉스
처리 유형수동 처리

슈말츠와 함께

50

킬로그램

손쉬운 처리

고객: Lüchinger + Schmid AG

Lüchinger + Schmid AG는 달걀, 달걀 제품 및 냉장 신선 제품을 위한 스위스의 선도적인 무역 및 생산 회사입니다. 플라빌에 본사를 두고 있으며, 100년 이상 같은 산업에서 활동해 왔습니다. 이 회사는 Micarna Group의 일부로, M-Industry에 속합니다. Lüchinger + Schmid AG는 총 약 140명의 직원을 고용하고 있습니다. 분류 부서의 12명 직원은 매일 약 300,000개의 자유방목 달걀 및 유기농 달걀을 포장하며, 이는 같은 날 주변 소매점에 배달됩니다.

도전 과제

Lüchinger + Schmid AG는 생산 공정의 최종 달걀 핸들링 단계에서 개선의 가능성을 확인했습니다. 종이박스나 용기를 팔레트에 정리하는 수동 작업은 직원들에게 특히 신체적으로 힘든 작업이었습니다. 15kg에서 25kg의 무게의 용기를 최대 1.8미터 높이까지 수동으로 직접 들어올려야 했기 때문입니다. 처리해야하는 용기 수가 증가함에 따라 이 작업은 점점 더 힘들어졌습니다. 따라서 직원의 건강과 만족을 위해 작업장을 보다 인체공학적으로 만드는 것이 필수적이었습니다. 핸들링 산업 제품 및 혁신을 주제로 하는 스위스 무역 박람회인 EMPACK에서 Lüchinger + Schmid AG는 슈말츠의 진공 핸들링 솔루션을 알게 되었습니다.

달걀 팔레타이징 공정의 인체공학적 개선이라는 목표는 확실히 달성되었습니다. 슈말츠 진공 튜브 리프터에 대한 우리의 경험은 아주 좋았습니다.
∼ Dominik Gmür, 뤼칭거 + 슈미드 AG 플라빌 지사 운영 매니저

슈말츠의 솔루션

슈말츠가 Lüchinger + Schmid AG에 제안한 솔루션은 브릿지 크레인을 사용하여 달걀 박스를 팔레타이징하는 방식입니다. 이 겐트리 시스템에는 Lüchinger + Schmid를 위해 특별히 개발된 그리퍼가 장착된 점보플렉스 진공 튜브 리프터가 설치되어 있습니다. 퀵 체인지 어댑터가 통합되어 있어 그리퍼를 쉽게 교체할 수 있으며, 동일한 시스템으로 Migros의 자체 종이박스와 달걀이 가득 담긴 종이박스를 모두 핸들링 할 수 있습니다. 무선 원격 제어 장치는 직원들이 시스템을 신속하게 켜고 끌 수 있도록 하여 불필요한 에너지 사용을 절약하도록 도와줍니다. 슈말츠 맞춤형 솔루션은 인체공학적인 방식으로 팔레타이징 공정의 효율성을 높입니다.

한 손으로 제어할 수 있어 한 손은 자유롭게 짐을 안내하고 위치를 조정할 수 있습니다.

한 손으로 제어할 수 있어 한 손은 자유롭게 짐을 안내하고 위치를 조정할 수 있습니다.

점보플렉스 25로 유연하고 손쉬운 운반 가능.

점보플렉스 25로 유연하고 손쉬운 운반 가능.

슈말츠 솔루션을 통한 고객 혜택

향상된 인체공학적 설계이 시스템은 직원의 신체적 부담을 줄이고 업무 환경을 최적화합니다.
효율성 향상팔레타이징 프로세스가 빨라지면 생산성이 향상되고 가동 중단 시간이 최소화됩니다.
다용도성퀵 체인지 어댑터로 다양한 수축 포장 제품 및 작업 프로세스에 대한 시스템의 유연성 향상

애플리케이션에 사용되는 제품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.