Schmalz

Kleinladungsträger werden beschädigungsfrei transportiert.

Ergonomisch palettieren mit Schmalz-Vakuumheber

Die Lüchinger + Schmid AG, ein führendes Schweizer Unternehmen im Handel und in der Produktion von Eiern und Eiprodukten, suchte nach einer Lösung, um das manuelle Handling von Eier-Gebinden zu verbessern. Schmalz hat eine Lösung mit einem Vakuum-Schlauchheber JumboFlex realisiert, der es den Mitarbeitenden ermöglicht, die Gebinde ergonomisch und effizient auf Paletten zu positionieren. Diese innovative Lösung hat die Arbeitsbelastung der Mitarbeitenden reduziert, die Effizienz gesteigert und zur Zufriedenheit der Beschäftigten beigetragen. 

Eigenschaften der Success Story

BrancheLebensmittel
WerkstückEier
ProduktgruppeVakuum-Schlauchheber JumboFlex
Art der HandhabungManuelle Handhabung

Mit Schmalz

50

Kilogramm

mühelos handhaben

Der Kunde: Lüchinger + Schmid AG

Die Lüchinger + Schmid AG ist ein führendes Schweizer Handels- und Produktionsunternehmen für Eier, Eiprodukte und gekühlte Frischprodukte. Das Unternehmen mit Sitz in Flawil ist seit über 100 Jahren in der Branche tätig. Es gehört zur Micarna-Gruppe, die wiederum zur M-Industrie gehört. Insgesamt beschäftigt die Lüchinger + Schmid AG rund 140 Mitarbeitende. Die zwölf Mitarbeitenden der Abteilung Sortierung verpacken täglich rund 300.000 Freiland- und Bio-Eier, die noch am gleichen Tag an die umliegenden Filialen der Detailhändler ausgeliefert werden.

Die Herausforderung

Lüchinger + Schmid erkannte Verbesserungspotenzial beim letzten Schritt des Eierhandlings im Produktionsprozess. Insbesondere beim Sortieren der Kisten oder Kartons auf Paletten war die manuelle Arbeit für die Mitarbeitenden körperlich sehr anstrengend: Dabei mussten 15 bis 25 kg schwere Gebinde manuell auf eine Höhe von bis zu 1,80 m gehoben werden. Mit zunehmender Anzahl von Gebinden wurde diese Arbeit immer anspruchsvoller und anstrengender. Daher war es für das Unternehmen unumgänglich, den Arbeitsplatz ergonomischer zu gestalten, um die Gesundheit und Zufriedenheit der Mitarbeitenden zu gewährleisten. Auf der EMPACK in Zürich, einer bedeutenden Schweizer Fachmesse für Produkte und Innovationen in der Verpackungsindustrie, wurde Lüchinger + Schmid auf die Vakuum-Handhabungslösungen von Schmalz aufmerksam.

Das Ziel, die Ergonomie im Ablauf des Palettierens der Eier zu verbessern, konnte definitiv erreicht werden. Wir haben mit dem Schlauchheber ausschließlich gute Erfahrungen gemacht.
∼ Dominik Gmür, Betriebsleiter am Standort Flawil, Lüchinger + Schmid AG

Die Lösung von Schmalz

Die Lösung von Schmalz für Lüchinger + Schmid beinhaltet den Einsatz einer Portalkrananlage zum Palettieren der Eierkartons. Auf dieser Portalanlage ist ein Vakuum-Schlauchheber JumboFlex montiert, der mit einem speziell für Lüchinger + Schmid entwickelten Greifer ausgestattet ist. Ein integrierter Schnellwechseladapter ermöglicht zudem den einfachen Austausch des Greifers, so dass dieselbe Anlage sowohl für das Handling von Migros-eigenen Kisten als auch von mit Eiern gefüllten Kartons eingesetzt werden kann. Eine Funkfernsteuerung ermöglicht den Mitarbeitenden das schnelle Ein- und Ausschalten der Anlage und spart so wertvolle Energie. Diese maßgeschneiderte Lösung verbessert die Ergonomie und erhöht die Effizienz des Palettierprozesses.

Dank der Ein-Hand-Steuerung bleibt eine Hand frei, um die Last zu führen und zu positionieren.

Dank der Ein-Hand-Steuerung bleibt eine Hand frei, um die Last zu führen und zu positionieren.

Flexibler und müheloser Transport mit dem JumboFlex 25.

Flexibler und müheloser Transport mit dem JumboFlex 25.

Kundennutzen durch die Lösung von Schmalz

Verbesserte ErgonomieDie Anlage verringert die körperliche Belastung der Mitarbeiter und optimiert die Arbeitsumgebung.
Steigerung der EffizienzSchnellerer Palettierungsprozess steigert die Produktivität und minimiert Stillstandzeiten.
VielseitigkeitSchnellwechseladapter erhöht die Flexibilität der Anlage für verschiedene Gebinde und Arbeitsabläufe

In der Anwendung verwendete Produkte

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.

ALLES DA: Zeitersparnis durch höchste globale Verfügbarkeit
Weltweit verfügbar. Langfristig gesichert: Sie brauchen Lösungen, keine Wartezeiten.

ALLES PASST: Einfache Systemauslegung
Einfach kombinieren. Sicher entscheiden: Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt und bieten vollständige Kompatibilität.

ALLES KLAR: Maximale Kosteneffizienz
Volle Funktion. Attraktiver Preis: Ideal für Standardanwendungen mit klaren Anforderungen.

Mehr zum Vorzugsprogramm Schmalz Select erfahren