Tavoite parantaa munien kuormalavaprosessin ergonomiaa on ehdottomasti saavutettu. Kokemuksemme putkenostimesta ovat olleet pelkästään hyviä.∼ Dominik Gmür, Flawilin toimipisteen käyttöpäällikkö, Lüchinger + Schmid AG

Ergonominen kuormalavaharjoittelu Schmalzin tyhjiönostimilla
Lüchinger + Schmid AG, johtava sveitsiläinen kananmunien ja kananmunatuotteiden kaupan ja tuotannon alalla toimiva yritys, etsi ratkaisua kananmunasäiliöiden manuaalisen käsittelyn parantamiseksi. Schmalz toteutti ratkaisun, jossa käytettiin JumboFlex-tyhjiöputkenostinta, jonka avulla työntekijät voivat sijoittaa säiliöt ergonomisesti ja tehokkaasti kuormalavoille. Tämä innovatiivinen ratkaisu on vähentänyt työntekijöiden työmäärää, lisännyt tehokkuutta ja edistänyt työntekijöiden tyytyväisyyttä.
Menestystarinan piirteet
Teollisuus | Elintarvike |
---|---|
Työkappale | Munat |
Tuoteryhmä | Tyhjiöputken nostin JumboFlex |
Käsittelytyyppi | Manuaalinen käsittely |
Schmalzin kanssa
50
kilogramma
vaivaton käsittely
Asiakas: Lüchinger + Schmid AG
Lüchinger + Schmid AG on johtava sveitsiläinen munien, munatuotteiden ja jäähdytettyjen tuoretuotteiden kauppa- ja tuotantoyhtiö. Flawilissa sijaitseva yritys on toiminut alalla yli 100 vuotta. Se on osa Micarna-konsernia, joka puolestaan kuuluu M-Industryyn. Lüchinger + Schmid AG työllistää yhteensä noin 140 työntekijää. Lajitteluosaston kaksitoista työntekijää pakkaavat päivittäin noin 300 000 vapaiden kanojen ja luonnonmukaisesti kasvatettujen kananmunien pakkausta, jotka toimitetaan ympäröiviin vähittäismyymälöihin samana päivänä.
Haaste
Lüchinger + Schmid havaitsi, että tuotantoprosessin viimeisessä munankäsittelyvaiheessa on parantamisen varaa. Laatikoiden tai kartonkien lajitteluun kuormalavoille liittyvä manuaalinen työ oli työntekijöille fyysisesti erityisen vaativaa: 15-25 kilogramman painoisia pakkauksia oli nostettava käsin jopa 1,80 metrin korkeuteen. Kun konttien määrä kasvoi, työstä tuli yhä vaativampaa ja rasittavampaa. Yrityksen oli siksi välttämätöntä tehdä työpaikasta ergonomisempi, jotta työntekijöiden terveys ja tyytyväisyys voitaisiin taata. Zürichissä järjestetyillä EMPACK-messuilla, jotka ovat tärkeät sveitsiläiset pakkausteollisuuden tuotteiden ja innovaatioiden messut, Lüchinger + Schmid tutustui Schmalzin tyhjiökäsittelyratkaisuihin.
Schmalzin ratkaisu
Schmalzin ratkaisussa Lüchinger + Schmidille käytetään siltanosturia munakartonkien lavastamiseen. JumboFlex-tyhjiöputkenostin on asennettu tähän portaalijärjestelmään, joka on varustettu erityisesti Lüchinger + Schmidille kehitetyllä tarttujalla. Integroidun pikavaihtosovittimen avulla tarttuja on myös helppo vaihtaa, joten samaa järjestelmää voidaan käyttää sekä Migrosin omien laatikoiden että munilla täytettyjen pahvilaatikoiden käsittelyyn. Radiokaukosäätimen avulla työntekijät voivat kytkeä järjestelmän nopeasti päälle ja pois päältä, mikä säästää arvokasta energiaa. Tämä räätälöity ratkaisu parantaa ergonomiaa ja lisää kuormalavaprosessin tehokkuutta.

Yhden käden ohjauksen ansiosta toinen käsi jää vapaaksi kuorman ohjaamiseen ja tarkkaan sijoittamiseen.

Lüchinger + Schmid AG:n tuotantohallissa pieniä kuorman kantajia voidaan kuljettaa joustavasti ja vaivattomasti JumboFlex 25:n avulla.