El objetivo de mejorar la ergonomía del proceso de paletizado de huevos se ha ejecutado definitivamente. Nuestra experiencia con el tubo elevador ha sido muy positiva.∼ Dominik Gmür, director de funcionamiento de la delegación de Flawil, Lüchinger + Schmid AG

Paletizado ergonómico con elevadores por vacío de Schmalz
Lüchinger + Schmid AG, una empresa suiza líder en el comercio y la producción de huevos y ovoproductos, buscaba una solución para mejorar el handling manual de los contenedores de huevos. Schmalz implementó una solución con un tubo elevador por vacío JumboFlex, que permite a los empleados colocar los envases ergonómicamente y de forma eficiente sobre palets. Esta innovadora solución ha reducido la carga de trabajo de los empleados, ha aumentado la eficiencia y ha contribuido a la satisfacción de los empleados.
Los hechos de la historia de éxito
Industria | Producto alimenticio |
---|---|
Pieza de trabajo | Huevos |
Grupo de productos | Tubo elevador por vacío JumboFlex |
Tipo de manipulación | Manipulación manual |
Con Schmalz
50
kilogramo
handling sin esfuerzo
El cliente: Lüchinger + Schmid AG
Lüchinger + Schmid AG es una empresa suiza líder en el comercio y la producción de huevos, ovoproductos y productos frescos refrigerados. Con sede en Flawil, la empresa lleva más de 100 años en el sector. Forma parte del Grupo Micarna, que a su vez pertenece a M-Industry. En total, Lüchinger + Schmid AG da trabajo a unos 140 empleados. Los doce empleados del departamento de clasificación envasan diariamente alrededor de 300.000 huevos ecológicos y de gallinas camperas, que se distribuyen el mismo día a los puntos de venta de los alrededores.
El desafío
Lüchinger + Schmid detectó un potencial de mejora en el último paso del proceso de producción, el handling de los huevos. El trabajo manual de clasificación de las cajas o cartones en palets era especialmente exigente físicamente para los empleados: había que levantar manualmente contenedores de entre 15 y 25 kg a una altura de hasta 1,80 metros. A medida que aumentaba el número de scontainers, este trabajo se hacía cada vez más exigente y agotador. Por tanto, era esencial que la empresa hiciera el lugar de trabajo más ergonómico para garantizar la salud y la satisfacción de los empleados. En la EMPACK de Zúrich, una importante feria suiza de productos e innovaciones de la industria del envase, Lüchinger + Schmid conocieron las soluciones de manipulación con vacío de Schmalz.
Solución de Schmalz
La solución de Schmalz para Lüchinger + Schmid consiste en paletizar las cajas de huevos con un puente grúa. En este sistema de pórtico se monta un tubo elevador por vacío JumboFlex equipado con una garra especialmente desarrollada para Lüchinger + Schmid. Además, un adaptador de cambio rápido integrado facilita la sustitución de la garra, de modo que el mismo sistema puede utilizarse para el handling tanto de las propias cajas de Migros como de las cajas de cartón llenas de huevos. Un mando a distancia por radio permite a los empleados encender y apagar el sistema rápidamente, con el consiguiente ahorro de energía. Esta solución a medida mejora la ergonomía y aumenta la eficiencia del proceso de paletizado.

Gracias al control monomanual, una mano queda libre para guiar y colocar la carga.

Transporte flexible y sin esfuerzo con el JumboFlex 25.