Onze collega’s hoeven nu 80% minder te tillen tijdens hun dienst, wat een enorme verbetering is. Met Destuff-it™ laden we volle opleggers met non-conveyable pakketten 15 minuten sneller en veel ergonomischer uit dan met onze traditionele methode.∼ Lars Kobesen, projectmanager, DPD Nederland

Schmalz Destuff-it™ en JumboFlex optimaliseren de pakkethandling bij DPD
DPD Nederland B.V. verwerkt dagelijks ongeveer 4.000 non-conveyable pakketten in het sorteercentrum. Voorheen moesten werknemers pakketten van verschillende afmetingen en gewichten handmatig uit trailers en wissellaadbakken lossen en deze op transportbanden plaatsen om ze te sorteren. Deze fysiek zware taken leidden tot aanzienlijke ergonomische belasting en vormden een uitdaging voor de veiligheid op de werkplek. Tegenwoordig vertrouwt DPD Nederland B.V. op een tweetraps handlingoplossing van Schmalz. Het mobiele transportsysteem Destuff-it™ ondersteunt het efficiënt lossen van trailers en wissellaadbakken, terwijl 17 JumboFlex-vacuümslangheffers zorgen voor een ergonomische pakketverwerking tijdens het sorteerproces. De resultaten zijn meetbaar: de handmatige tilinspanning van medewerkers werknemers moeten is met 80 procent verminderd en elke trailer kan gemiddeld 15 minuten sneller worden gelost.
Kenmerken van het succesverhaal
| Industrie | Logistiek |
|---|---|
| Werkstuk | Pakketten |
| Productgroep | Mobiel grijpersysteem Destuff-it™ |
| Type behandeling | Handmatig handling |
Met Schmalz
80
procent
minder tillen
15
minuten
sneller lossen
De klant: DPD Nederland B.V.
DPD Nederland B.V. is een toonaangevende aanbieder van pakketlogistiek met ongeveer 500 werknemers dat in heel Nederland actief is. Het bedrijf is gespecialiseerd in last-mile-bezorging en logistieke oplossingen voor e-commerce- en B2B-klanten. DPD Nederland verwerkt diverse soorten pakketten, waaronder dozen, banden, tapijtrollen en ply-zakken, variërend van kleine artikelen tot grote pakketten met een lengte van meer dan 115 centimeter en een breedte van meer dan 90 centimeter. Het bedrijf beschikt over meerdere distributiecentra waar pakketten worden gesorteerd, verwerkt en klaargemaakt voor bezorging naar bestemmingen in het hele land.

De uitdaging
Voordat DPD Nederland de oplossingen van Schmalz implementeerde, kampte het bedrijf met aanzienlijke uitdagingen bij hun sorteerstation voor non-conveyable zendingen. Operators laadden pakketten handmatig uit trailers en wissellaadbakken, en plaatsten en verwijderden vervolgens handmatig items van de transportbanden voor sortering. Bij dit arbeidsintensieve proces waren 10 tot 20 collega’s betrokken die in gelijktijdige ploegen werkten. Met 4.000 verwerkte pakketten per dag en 400 per uur was de fysieke belasting voor de werknemers aanzienlijk. Het herhaaldelijk tillen van pakketten met wisselende gewichten, afmetingen en oppervlakken, waaronder dozen verpakt in folie of met vastgelijmde kartonnen deksels, zorgde voor ergonomische uitdagingen. DPD Nederland besefte dat het verbeteren van de veiligheid van de werknemers en het verminderen van de fysieke belasting cruciale prioriteiten waren. Het bedrijf stelde zich een ambitieus doel: de NIOSH-ergonomie score (een ergonomische norm voor het meten van de belasting bij het tillen, gedefinieerd door het Amerikaanse National Institute for Occupational Safety and Health) terugbrengen tot 1,5 of lager, om zo veiligere werkomstandigheden voor alle werknemers te garanderen.
Oplossing van Schmalz
DPD Nederland heeft in zijn sorteerstation voor non-conveyable goederen een tweetraps Schmalz-transportsysteem geïmplementeerd. Het mobiele transportsysteem Destuff-it™ verzorgt het eerste lossen van de trailers, terwijl 17 JumboFlex vacuümslangheffers de plaatsing en sortering van de pakketten op de transportband verzorgen. Het Destuff-it™-systeem optimaliseert het losproces van trailers en wissellaadbakken. Als mobiele, zelfrijdende transportband met een zwenkbare band en een in hoogte instelbaar bedieningsplatform maakt het een optimale positionering direct bij de pakketwand mogelijk, waardoor operators alle pakketlagen ergonomisch kunnen bereiken. Dit vermindert het buigen, het reiken en het handmatige tillen aanzienlijk en zorgt tegelijkertijd voor een continue materiaalstroom. Na het lossen met het Destuff-it™-systeem worden de vacuümslangheffers JumboFlex ingezet voor het sorteren van pakketten. Dankzij de intuïtieve eenhandsbediening en de op vacuüm gebaseerde grijpers maken de heffers een snelle, nauwkeurige en ergonomische handling mogelijk van pakketten met een gewicht tot 50 kg, zelfs bij hoge doorvoersnelheden. Werknemers hoeven tijdens hun dienst nu 80 procent minder handmatig te tillen. Deze drastische vermindering van de fysieke belasting sluit direct aan bij de belangrijkste doelstelling van DPD Nederland: het verbeteren van de ergonomie en het welzijn van de werknemers. Door het aantal handmatige tilhandelingen te verminderen slaagt het bedrijf erin om de NIOSH-score van 1,5 of lager te halen. De oplossing van Schmalz combineert een gebruiksvriendelijk ontwerp met meetbare prestatieverbeteringen. Na slechts een korte instructie kunnen werknemers zowel de Destuff-it™- als de JumboFlex slangheffers efficiënt bedienen. Dit gebruiksgemak maakt een snelle inzet mogelijk, minimaliseert de verstoring van de dagelijkse werkzaamheden en verkort de implementatietijd, terwijl het ondersteuning biedt voor een snelle acceptatie door alle teams. Tegelijkertijd verhoogt het geïntegreerde systeem de algehele productiviteit aanzienlijk. Operators besteden minder tijd aan fysiek zware taken en kunnen zich meer richten op toezicht en sorteerbeslissingen. Sneller lossen van opleggers met Destuff-it™ en consistente verwerkingsprestaties met JumboFlex verbeteren de algehele materiaalstroom bij het sorteerstation voornon-conveyable pakketten. Het belangrijkste is dat de oplossing een aanzienlijk ergonomisch voordeel oplevert. De sterke vermindering van fysieke belasting ondersteunt een betere gezondheid van de werknemers, verbetert de arbeidsomstandigheden en leidt tot minder ziekteverzuim. De positieve resultaten hebben DPD Nederland B.V. overtuigd van de waarde van de oplossing: het bedrijf was zeer tevreden met de resultaten en besloot daarom nog eens 18 Destuff-it™-systemen te bestellen en de succesvolle optimalisatie van zijn pakketverwerkingsactiviteiten uit te breiden naar andere vestigingen.

Er worden 17 JumboFlex slanghefsystemen ingezet voor het sorteren van pakketten, waardoor het handmatig tillen met 80 procent wordt verminderd.

