Ahora nuestros compañeros levantan un 80 % menos de peso durante su turno, lo que supone una mejora considerable. Con Destuff-it™, vaciamos los remolques llenos de paquetes que no se pueden transportar por cinta transportadora 15 minutos más rápido y de forma mucho más ergonómica que con nuestro método tradicional.∼ Lars Kobesen, director de proyectos de DPD Nederland

Los sistemas Destuff-it™ y JumboFlex de Schmalz mejoran la manipulación de paquetes en DPD
DPD Nederland B.V. realiza cada día el proceso de clasificación de alrededor de 4.000 paquetes no transportables en su centro de clasificación. Anteriormente, los empleados tenían que descargar manualmente paquetes de distintos tamaños y pesos de los remolques y las cajas móviles, y colocarlos en cintas transportadoras para su posterior clasificación. Estas tareas, muy exigentes físicamente, suponían una carga ergonómica considerable y planteaban retos para la seguridad en el lugar de trabajo. En la actualidad, DPD Nederland B.V. cuenta con una solución de manipulación en dos fases de Schmalz. El sistema de transporte móvil Destuff-it™ facilita la descarga eficiente de remolques y cajas móviles, mientras que 17 tubos elevadores JumboFlex garantizan una manipulación ergonómica de los paquetes durante el proceso de clasificación. Los resultados son cuantificables: el esfuerzo de elevación manual de los empleados se ha reducido en un 80 %, y cada remolque se puede descargar, de media, 15 minutos más rápido.
Los hechos de la historia de éxito
| Industria | Logística |
|---|---|
| Pieza de trabajo | Paquetes |
| Grupo de productos | Sistema transportador móvil Destuff-it™ |
| Tipo de manipulación | Manipulación manual |
Con Schmalz
80
por ciento
menos esfuerzo al levantar peso
15
minutos
descarga más rápida
El cliente: DPD Nederland B.V.
DPD Nederland B.V. es un proveedor líder en logística de paquetería que cuenta con aproximadamente 500 empleados y es operador en todo el territorio de los Países Bajos. La empresa se especializa en la entrega de última milla y en soluciones logísticas para clientes de comercio electrónico y B2B. DPD Nederland gestiona diversos tipos de paquetes, entre los que se incluyen cajas, neumáticos, rollos de moqueta y bolsas de polietileno, que van desde artículos pequeños hasta paquetes de gran tamaño que superan los 115 centímetros de longitud y los 90 centímetros de anchura. La empresa cuenta con varios centros de distribución donde se realizan la clasificación, el procesamiento y la preparación de los paquetes para su entrega en destinos de todo el país.

El desafío
Antes de implantar las soluciones de Schmalz, DPD Nederland se enfrentaba a importantes retos en su estación de clasificación de envíos no transportables. Los operadores descargaban manualmente los paquetes de los remolques y las cajas móviles, y luego colocaban y retiraban manualmente los artículos de las cintas transportadoras para su clasificación. Este proceso, que requería mucha mano de obra, implicaba que entre 10 y 20 empleados trabajaran en turnos simultáneos. Con 4.000 paquetes procesados al día y 400 manipulados por hora, la exigencia física para los empleados era considerable. La elevación repetitiva de paquetes de distintos pesos, tamaños y superficies, incluidas cajas envueltas en papel de aluminio o con tapas de cartón pegadas, planteaba problemas ergonómicos. DPD Nederland reconoció que mejorar la seguridad de los trabajadores y reducir el esfuerzo físico eran prioridades fundamentales. La empresa se fijó un objetivo ambicioso: reducir la puntuación ergonómica del NIOSH (una norma ergonómica para medir el esfuerzo de elevación definido por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de EE. UU.) a 1,5 o menos, garantizando unas condiciones de trabajo más seguras para todos los empleados.
Solución de Schmalz
DPD Nederland ha implantado un sistema de manipulación de Schmalz en dos fases en su estación de clasificación de mercancías no transportables por cinta. El sistema de banda portátil de carga y descarga Destuff-it™ se encarga de la descarga inicial de los remolques, mientras que 17 tubos elevadores por vacío JumboFlex gestionan la colocación y clasificación de los paquetes en la cinta transportadora. El sistema Destuff-it™ optimiza el proceso de descarga de remolques y cajas móviles. Al tratarse de un transportador móvil y autopropulsado con una cinta pivotante y una plataforma de operador ajustable en altura, permite un posicionamiento óptimo directamente junto a la pared de envases, lo que permite a los operadores acceder a todas las capas de envases de forma ergonómica. Esto reduce significativamente la necesidad de realizar flexiones, estiramientos y elevaciones manuales, al tiempo que garantiza un flujo continuo de material. Tras la descarga con el sistema Destuff-it™, se utilizan los elevadores de tubos de vacío JumboFlex para la clasificación de paquetes. Gracias a su manejo intuitivo con una mano y a sus garras de vacío, estos elevadores permiten una manipulación rápida, precisa y ergonómica de paquetes de hasta 50 kg, incluso a altos ritmos de ciclo. Los empleados ahora realizan un 80 % menos de levantamientos manuales durante sus turnos. Esta drástica reducción del esfuerzo físico responde directamente al objetivo principal de DPD Nederland: mejorar la ergonomía y el bienestar de los trabajadores. Al reducir las operaciones de levantamiento manual, la empresa ejecuta con éxito su objetivo de puntuación ergonómica del NIOSH de 1,5 o menos. La solución de Schmalz combina un diseño fácil de usar con mejoras cuantificables en el rendimiento. Tras una breve formación, los empleados pueden manejar de forma eficiente tanto el sistema Destuff-it™ como el JumboFlex. Esta facilidad de uso permite una rápida puesta en marcha, minimiza las interrupciones en el funcionamiento diario y acorta el tiempo de implementación, al tiempo que ofrece apoyo para una rápida adopción por parte de todos los equipos. Al mismo tiempo, el sistema integrado aumenta significativamente la productividad general. Los operarios dedican menos tiempo a tareas físicamente exigentes y pueden centrarse más en la supervisión y en las decisiones de clasificación. La descarga más rápida de los remolques con Destuff-it™ y el rendimiento constante en la manipulación con JumboFlex mejoran el flujo general de material en la estación de clasificación de materiales no transportables. Y lo que es más importante, la solución aporta un beneficio ergonómico sustancial. La fuerte reducción del esfuerzo físico da apoyo a la salud de los empleados, mejora las condiciones de trabajo y contribuye a bajar el absentismo por enfermedad. Los resultados positivos convencieron a DPD Nederland B.V. del valor de la solución: muy satisfecha con los resultados, la empresa decidió encargar 18 sistemas Destuff-it™ adicionales y ampliar la exitosa optimización de sus operaciones de manipulación de paquetes a otras instalaciones.

Se utilizan 17 tubos elevadores JumboFlex para recoger y colocar los envases, lo que reduce la carga manual en un 80 por ciento.

