Schmalz

Älykäs alipainepumppu GSP

Tehoa ilman paineilmaa: Sähköiset alipainekehittimet takaavat maksimaalisen riippumattomuuden ja minimaalisen energiankulutuksen

Ilman paineilmaa

Joustavat ja liikkuvat robotti sovellukset

Älykäs

Jopa 90 %:n energiansäästö*

Plug and play

Nopeaa ja helppoa käyttöönottoa varten

Uusia standardeja mobiilirobotiikassa ja automaatiossa

Joustavuus, energiatehokkuus ja skaalautuvuus ovat nykyään keskeisiä menestystekijöitä – olipa kyseessä sitten automaattisesti ohjattavat ajoneuvot (AGV:t), itsenäisesti liikkuvat robotit (AMR:t) tai muut robottien avustamat sovellukset. Juuri tässä Schmalz astuu kuvaan ainutlaatuisella ja suorituskykyisellä teknologiallaan.

Juokse, robotti, juokse

Älykäs alipainepumppu GSP muuttaa liikkuvat robotit tehokkaiksi itsenäisiksi käsittelyjärjestelmiksi

Tutustu monipuolisiin sovelluksiin

Tehokkaat 24 V DC -pumppumme (imunopeus 50–150 l/min), joissa on automaattinen vuototunnistus, toimivat missä tahansa – niin kiinteissä järjestelmissä kuin itsenäisesti liikkuvissa roboteissa (AMR) ja automaattisissa ohjatuissa ajoneuvoissa (AGV) – sekä ilmatiivisina että huokoisina työkappaleina.

Itsenäinen käyttöönotto

Itsenäinen käyttöönotto

Kappaleiden poiminta

Kappaleiden poiminta

de-palletointi ja kartonkien käsittely

de-palletointi ja kartonkien käsittely

Koneiden lastaus ja purku

Koneiden lastaus ja purku

Asennus robottien ja nostinlaitteiden avulla

Asennus robottien ja nostinlaitteiden avulla

Liikkuvien robottien sydän

Älykäs GSP-alipainepumppu mahdollistaa sen, mikä aiemmin epäonnistui usein tilanpuutteen, energiantarpeen tai suorituskykyrajoitusten vuoksi: luotettavan tarttumisen ja maksimaalisen joustavuuden liikkuvissa roboteissa. Se on koordinoidun tyhjiön kehittäminen, tarttujat ja järjestelmäkomponentit, jotka muodostavat koordinoidun tyhjiögeneraatio-, tarttujien ja järjestelmäkomponenttien tuotevalikoiman ydin, ja sen avulla voidaan toteuttaa tehokkaita käsittelyratkaisuja autonomisissa liikkuvissa roboteissa (AMR) ja automaattisissa ohjatuissa ajoneuvoissa (AGV).

Smart alipainepumppu GSP:n tarjoamat edut

Verkkoseminaari: Mobiilirobottien tartuntatehon parantaminen

Tutustu siihen, kuinka Smart Vacuum Pump GSP mullistaa sähkökäyttöisen alipaineen kehittäminen ja asettaa uusia standardeja energiatehokkuudelle ja suorituskyvylle – ilmoittaudu mukaan nyt!

📆 19. marraskuuta 2026 klo 10.00 EST | 15.00 GMT | 16.00 CET
🎤 Kesto 30 minuuttia, mukaan lukien kysymys- ja vastausosuus
🌐 englanti

Tietoa verkkoseminaarista

Enemmän kuin pelkkä pumppu – kokonainen järjestelmä

Yhdistettynä LQE-kompakti-sähköventtiiliin Schmalz luo täydellisesti yhteen sovitetun järjestelmän. Se mahdollistaa poikkeuksellisen nopeat tarttumis- ja irrotusajat, jopa 99 % pienemmän energiankulutuksen irrotuksen aikana verrattuna aktiiviseen puhallukseen ja huomattavasti hiljaisemman toiminnan. Tarttujan lähellä sijaitseva tyhjiöohjaus takaa maksimaalisen turvallisuuden ja valvonnan, kun taas automaattinen sovittaminen eri työkappaleiden huokoisuuksiin vähentää ohjausvaivaa minimiin.

Enemmän kuin pelkkä pumppu – kokonainen järjestelmä

Oikeat tuotteet juuri sinun sovelluksellesi

UKK: Usein kysyttyjä kysymyksiä Smart alipainepumppu GSP -laitteesta

Mikä tekee GSP-alipainepumppusta ”älykkään”?

GSP-alipainepumppun älykkyys näkyy seuraavissa ominaisuuksissa:

1) Automaattinen tyhjiöohjaus: Pumppu mittaa jatkuvasti tyhjiötasoa, havaitsee vuodot automaattisesti ja kompensoi ne reaaliajassa. Näin se sopeutuu vaatimuksiin ja varmistaa työkappaleiden turvallisen käsittelyn ilman yli- tai alisyöttöä.

2) Tarpeen mukainen toiminta: Toimii vain tarvittavalla tehotasolla, mikä johtaa jopa 90 %:n energiansäästöön verrattuna alipainepumppuihin, joissa ei oletarpeen mukaista ohjausjärjestelmää. Virrankulutus on minimoitu.

3) Älykäs tiedonsiirto: Kompaktisähköventtiili LQEi tunnistetaan automaattisesti liitettäessä, jase vaihtaa tietoja pumppun kanssa. Oleelliset prosessitiedot (esim. tyhjiötaso) välitetään suoraan ohjausyksikköön (PLC).

Prosessi valvotaan LCD-näytön, NFC:n tai IO-Linkin kautta. Sähkökäyttöinen alipainepumppu voidaan käyttää sekä liikkuvissa sovelluksissa (kobotit, AMR:t, AGV:t) että kiinteissä sovelluksissa.

Mihin sovelluksiin ja teollisuudenaloihin GSP-alipainepumppu sopii, niin siirrettävänä kuin kiinteänäkin?

Schmalzin älykäs GSP-alipainepumppu sopii liikkuviin automaatioratkaisuihin coboteissa, AMR- ja AGV-laitteissa sekä kiinteisiin käsittelytehtäviin tuotannossa – se on ihanteellinen ratkaisu tilanteissa, joissa paineilma ei ole saatavilla, energiaa on säästettävä tai akujen kapasiteetti on rajallinen. Se käsittelee sekä ilmatiiviitä että huokoisia materiaaleja hellävaraisesti ja hiljaisesti.

Tyypillisiä sovelluksia löytyy seuraavilta teollisuudenalilta:

  • Logistiikka: Robot-to-goods-prosessit (tilauksien keräily suoraan varastosta) ja kappaleiden poiminta (osien poiminta säiliöistä tilausten täyttämistä varten), joissa on pidennetty akun kesto autonomisille kuljetusjärjestelmille

  • Autoteollisuus: Vähäpaineilmaa käyttävä valmistus sekä metallipeltiosien lastaus ja purku puristimissa ja liitoskoneissa sekä automatisoitu materiaalinkäsittely sisälogistiikassa

  • Pakkaus: Tuotantolinjan lopun kuormalava, laatikkopakkaus ja pakkauskoneet, joiden käyttökustannukset ovat alhaisemmat ja melutaso alempi

  • Lasiteollisuus: Akkuvirtalähteiset lasitusrobotit ja liikkuvat lasinnostinlaitteet, jotka mahdollistavat pidemmät käyttöajat työmaalla

*Kuinka paljon energiaa älykäs GSP-alipainepumppu säästää verrattuna pneumaattisiin ratkaisuihin ja säätelemättömiin alipainepumppuihin – ja mihin luku 90 % viittaa?

Älykäs GSP-alipainepumppu säästää jopa 90 % energiaa verrattuna sähköisiin alipainepumppuihin , joissa ei ole tarpeeseen reagoivaa tyhjiöohjausjärjestelmää – älykkään, tarpeeseen perustuvan pumppuohjauksensa ansiosta . Lisäksi pumppu tuottaa kaksinkertaisen virtausnopeuden samalla tehonkulutuksella (W) kuin esimerkiksi pyörivä siipipyöräpumppu (600 mbar:n alipaineessa).

Verrattuna pneumatiikalle (paineilma ja ejektorit) GSP-alipainepumppu saavuttaa jopa 90 %:n energiansäästön sovelluksesta riippuen.

Lisäsäästöpotentiaalia: Yhdistettynä kompaktiin LQE-venttiiliin voidaan säästää jopa 99 % työkappaleiden irrottamiseen käytetystä energiasta verrattuna aktiiviseen paineilmalla tapahtuvaan puhallukseen.

Kuinka paljon alipainepumppu vaikuttaa liikkuvan robotin akun käyttöaikaan?

Akun kestoon vaikuttaa pumpun virrankulutus. Mitä suurempi virrankulutus ja mitä pidempi käyntiaika, sitä enemmän energiaa kulutetaan akusta. Alipainepumppujen, joissa ei ole tyhjiönsäätöä, ongelmana on, että ne käyvät jatkuvasti. Älykäs GSP-alipainepumppu puolestaan säätelee toimintaansa tarpeen mukaan. Heti kun turvalliseen käsittelyyn tarvittava tavoitealipaine on saavutettu, tehoa vähennetään automaattisesti. Tämä säästää jopa 90 % energiaa verrattuna alipainepumppuihin, joissa ei ole tarpeen mukaista säätöä. Täydellä kuormituksella älykäs GSP-alipainepumppu kuluttaa enintään 165 W. Yhdistettynä kompaktin LQE-venttiilin kanssa energiankulutusta voidaan vapautusvaiheessa vähentää jopa 99 % verrattuna aktiiviseen paineilmapuhallukseen.


Todellinen vaikutus riippuu aina kyseisestä syklistä, mahdollisista vuodoista ja akun koosta. Tarkkaa laskelmaa varten suosittelemme ottamaan suoraan yhteyttä omaan edustavaan edustajaan.

Kuinka suuren painon älykäs GSP-alipainepumppu pystyy turvallisesti pitämään kiinni alipainetarrainilla?

Yleistä painorajoitusta kilogrammoina ei ole, sillä suurinta sallittua kuormitusta ei rajoita suoraan pumppu, vaan pikemminkin työkappaleen materiaali, järjestelmän vuoto ja robotin liikkeen dynamiikka. Koska älykäs GSP-alipainepumppu voidaan asentaa joustavasti (esim. robotin alustalle tai akseleille 3/4) eikä sitä tarvitse kiinnittää suoraan tarttujaan (EOAT) kantavana komponenttina, se ei rajoita suurinta sallittua kuormaa.

Kuinka monta imukuppia GSP-alipainepumppu pystyy syöttämään samanaikaisesti, ja miten suunnittelen tyhjiöjärjestelmän?

Imukuppien enimmäismäärä ei riipu pelkästään pumppusta, vaan myös vaaditusta syklin kestosta (tyhjentymisaika) tai materiaalin vuotosta.

1. Ilmatiiviit materiaalit (virtausnopeusvaatimusten suuntaa-antavat arvot)

  • Halkaisijaan 30 mm asti: noin 4,2 l/min (teoreettisesti jopa 35 imukuppia kytkettynä GSP-150-alipainepumppuun)

  • Halkaisijaan 60 mm asti: noin 8,3 l/min

  • Halkaisijaan 120 mm asti: noin 16,6 l/min

(Kaava: Imukuppien määrä × l/min imukuppia kohti × turvallisuuskerroin 1,5)

2. Huokoiset materiaalit (esim. pahvi, puu)
Ratkaisevaa on kokonaisvuoto. Pumppu on tuotettava suurempi virtausnopeus kuin materiaalin läpi karkaava tilavuus, jotta vaadittu tyhjiötaso säilyy.

Miksi älykäs GSP-alipainepumppu tulisi yhdistää kompaktin LQE-venttiilin kanssa – ja toimiiko se ilman sitä?

Älykäs alipainepumppu GSP toimii täysin itsenäisesti, jopa ilman LQE-kompaktiventtiiliä. Huokoisille työkappaleille tai lyhyille syklin kestoille suosittelemme kuitenkin sen käyttöä yhdessä LQE-kompaktiventtiilin kanssa.

Sähköinen kompakti LQE-venttiili tarjoaa seuraavat edut:

  • Se on sijainniltaan suoraan tarttujan lähellä ja se valvoo tyhjiötä käyttöpaikalla

  • Mahdollistaa työkappaleiden tarttumisen ja release-prosessin millisekunneissa, mikä lisää tuotantoa

  • Saavuttaa jopa 99 prosentin energiansäästöä release-vaiheessa verrattuna paineilman ulospuhallukseen

  • Se kommunikoi automaattisesti alipainepumppun GSP:n kanssa ja yksinkertaistaa koko järjestelmän toimintojen aloitusvaiheen

Miten esitäyttö ja ilmanpoisto toimivat GSP-alipainepumppun ja LQE-sähköisen kompaktiventtiilin kanssa?

Esitäyttö tarkoittaa tyhjiönluomista etukäteen pumpun GSP ja kompaktiventtiilin LQE välille. Kun kompakti venttiili LQE avautuu ja työkappale on tarkoitus tarttua, tämä esiveakuointi tuottaa voimakkaan alkuimupulssin. Tällä on kaksi etua: työkappale tarttuu nopeammin (lyhyempi syklin kesto) ja tarttumisprosessi on tehokkaampi (turvallinen käsittely myös huokoisilla materiaaleilla).

Tämän alkuvaiheen jälkeen älykäs pumpun ohjaus sammuu automaattisesti. Esitäytön ylläpitämiseen ei tarvita lisäenergiaa.

Ilmanpoiston aikana LQE-kompaktiventtiili avaa hallitun liitäntänsä ilmakehään. Tämä luo hallitun vuodon, jonka kautta tyhjiö romahtaa ja työkappale vapautuu.
Edut paineilma-ulospuhallukseen verrattuna:
Puhallus paineilmalla (kuten ejektoreissa) on meluisampaa ja kuluttaa enemmän energiaa. Ilmanpoisto kompaktilla LQE-venttiilillä on sen sijaan hiljaista ja energiatehokasta, mutta mahdollistaa silti työkappaleen nopean vapauttamisen.

Miten työkappale irrotetaan nopeasti ilman paineilma-ulospuhallusta?

Kompakti LQE-venttiili mahdollistaa työkappaleen nopean irrottamisen: se tyhjentää imukuppit suoraan tarttujan kohdalla, jolloin työkappale irtoaa millisekunneissa – ilman paineilma-ulospuhallusta. Verrattuna paineilma-ulospuhallukseen tämä säästää jopa 99 prosenttia energiaa irrottamisen aikana.

Alipainepumppua GSP ei tarvitse sammuttaa irrottamista varten. Jäljellä oleva alipaine vapautuu automaattisesti venttiiliyksikön varoventtiilin kautta.

Milloin siirtyminen GSP-alipainepumppuun maksaa itsensä takaisin, ja miten lasken sijoituksen tuoton (ROI)?

Siirtyminen älykkääseen GSP-alipainepumppuun maksaa itsensä takaisin jopa 90 %:n energiansäästöön, säästyneisiin paineilmakustannuksiin ja huoltokatkosten minimointiin – uusissa asennuksissa ei myöskään tarvita koko pneumaattista järjestelmää.

Taloudelliset edut yhdellä silmäyksellä:

  • Jopa 90 % vähemmän energiaa: Verrattuna sähköisiin alipainepumppuihin, joissa ei olereagoivaa ohjausjärjestelmää

  • Ei investointeja paineilma-verkostoon: Uusissa asennuksissa säästät kompressoreissa ja putkistoissa. Lisäksi paineilmakustannukset ja tarve kompensoida tyypillisiä järjestelmävuotoja (usein noin 20 %) poistuvat

  • Minimaaliset seisokit: Huoltovapaa, öljytön tekniikka vähentää seisokkeja

  • Nopeammat syklit: Yhdistettynä kompaktiin LQE-venttiiliin

Jos haluatte räätälöidyn ROI-laskelman omien olosuhteidenne perusteella, suosittelemme ottamaan yhteyttä asiakaspäällikköönne: Etsi yhteyshenkilösi nyt.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.