SET SCG-HSS MS KUKA
Numero articolo: 10.01.30.01065
Assembly set robot
| Design di utilizzo | SCG-HSS |
| Montaggio | lateralmente |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| SCG-HSS | |
| B | 46 mm |
| B2 | 38 mm |
| d | 5.2 mm |
| Dmk | 31.5 mm |
| G1 | M5-AG |
| H | 18 mm |
| H2 | 10.5 mm |
| L | 71 mm |
| L2 | 23 mm |
| LG1 | 4 mm |
| s | 3 mm |
| Y1 | 29 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Montaggio | lateralmente |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione