SET SCG-HSS MS KUKA
Osanro: 10.01.30.01065
Assembly set
| Utilization design | SCG-HSS |
| Mounting | sideways |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| SCG-HSS | |
| B | 46 mm |
| B2 | 38 mm |
| d | 5,2 mm |
| Dmk | 31,5 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 18 mm |
| H2 | 10,5 mm |
| L | 71 mm |
| L2 | 23 mm |
| LG1 | 4 mm |
| s | 3 mm |
| Y1 | 29 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Mounting | sideways |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi