SET SCG-HSS MS KUKA
Číslo dílu.: 10.01.30.01065
Assembly set
| Utilization design | SCG-HSS |
| Mounting | sideways |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| SCG-HSS | |
| B | 46 mm |
| B2 | 38 mm |
| d | 5,2 mm |
| Dmk | 31,5 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 18 mm |
| H2 | 10,5 mm |
| L | 71 mm |
| L2 | 23 mm |
| LG1 | 4 mm |
| s | 3 mm |
| Y1 | 29 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Mounting | sideways |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace