Schmalz

Strömungsgreifer SCG

Saugvermögen von 270 l/min bis 650 l/min

Direkt zu den Produkten

Hohe Flexibilität dank axialer oder seitlicher Befestigung des Greifers

Anschlussfertige, kompakte Greifeinheit mit integrierter Vakuum-Erzeugung

Sehr hoher Volumenstrom ermöglicht sicheres Greifen, auch bei porösen Materialien

Minimierter Luftverbrauch reduziert Betriebskosten

Kontrollierte Ableitung der angesaugten Luft verhindert Verunreinigung des Prozessraums

Aufbau
  • Schnellwechselbare Saugflächen (3) mit unterschiedlichen Durchmessern
  • Eloxierter Aluminiumgrundkörper mit integrierter Vakuum-Erzeugung (2)
  • Grundmodell mit wählbarer Möglichkeit zur axialen Montage (MA) oder mit seitlicher Montage (MS) (5)
  • Abluftführung (4) zur kontrollierten Leitung der angesaugten Luft
  • Zwei Druckluftanschlüsse (Saugen / Abblasen)
  • Schalldämpfer (1)
Technische Daten
  • Saugvermögen: 270 bis 650 l/min
  • Durchmesser Saugfläche: 20 mm bis 50 mm
Leistungsdaten
Metrisch
Imperial
12345
SCG30,0061,0092,00128,00160,00
11,522,533,544,55
SCG60,0077,0090,00107,00120,00137,00158,00178,00198,00
11,522,533,544,55
SCG270,00341,73405,00455,98508,32553,42588,20619,58650,00
11,522,533,544,55
SCG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SCG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
0102030405060708090100110120130140150160
1.0 bar241,00124,1053,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar410,00277,90185,10111,7063,8029,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar519,00394,60289,00210,80149,2099,9061,5034,0015,400,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar586,00468,70373,00305,50246,90196,40158,60127,8097,3071,2048,7030,3013,600,000,000,000,00
5.0 bar650,00554,10472,00395,20336,50284,20239,50202,10169,30137,60109,4085,8063,2043,5025,7012,100,00
00000
SCG0,000,000,000,000,00
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SCG2,122,723,183,784,244,845,586,286,99
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SCG9,5312,0614,3016,1017,9419,5420,7621,8722,95
11,522,533,544,55
SCG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SCG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
00,350,711,061,411,772,122,472,823,183,533,884,244,594,945,35,65
1.0 bar8,514,381,890,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar14,479,816,533,942,251,030,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar18,3213,9310,207,445,273,532,171,200,540,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar20,6916,5513,1710,788,726,935,604,513,432,511,721,070,480,000,000,000,00
5.0 bar22,9519,5616,6613,9511,8810,038,457,135,984,863,863,032,231,540,910,430,00
Branchen
  • •Elektronik
  • •Faserverbund
  • •Solar
  • •Verpackung
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Saugvermögen
Saugvermögen [m³/h]
Luftverbrauch
Luftverbrauch [m³/h]
Montage
Branchenzuordnung
Produktfamilie

1 - 4 von 4 Ergebnissen

SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG

Art-Nr.: 10.01.30.00092

Strömungsgreifer zur Handhabung empfindlicher Bauteile

Branchen: Verpackung | Solar | Faserverbund | Elektronik

Anzahl Ejektoren1
LeistungsklasseE100
Bauform KompaktejektorenAbblasfunktion
MontageMA
ZusatzfunktionAbluftführung axial
SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG

Art-Nr.: 10.01.30.00170

Strömungsgreifer zur Handhabung empfindlicher Bauteile

Branchen: Verpackung | Solar | Faserverbund | Elektronik

Anzahl Ejektoren1
LeistungsklasseE100
Bauform KompaktejektorenAbblasfunktion
Montageseitlich
ZusatzfunktionAbluftführung axial
SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG

Art-Nr.: 10.01.30.00359

Strömungsgreifer zur Handhabung empfindlicher Bauteile

Branchen: Verpackung | Solar | Faserverbund | Elektronik

Anzahl Ejektoren1
LeistungsklasseE100
Bauform KompaktejektorenAbblasfunktion
MontageMA
ZusatzfunktionSchalldämpfer axial
SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG

Art-Nr.: 10.01.30.00360

Strömungsgreifer zur Handhabung empfindlicher Bauteile

Branchen: Verpackung | Solar | Faserverbund | Elektronik

Anzahl Ejektoren1
LeistungsklasseE100
Bauform KompaktejektorenAbblasfunktion
Montageseitlich
ZusatzfunktionSchalldämpfer axial

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb