SNGi-AE 10 0.8 V 10 IOL
Część nr.: 10.01.29.00392
Electrical needle gripper in maintenance-friendly design and infinitely adjustable stroke
Branże: Włókno Kompozytowe
| Number of needles | 10 |
| Needle diameter | 0.8 (mm) |
| Needle stroke Z(NA) | 10 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Communication | IO-Link (Class B) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 35 mm |
| G1 | M5-F |
| G2 | M12x1-M |
| G4 | M5-F |
| H | 151,5 mm |
| H2 | 51,5 mm |
| H3 | 94,5 mm |
| L | 80 mm |
| L1 | 87,5 mm |
| L2 | 22 mm |
| W(E) | 45 ° |
| X1 | 29 mm |
| Z(NA) | 10 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Number of needles | 10 |
| Needle diameter | 0,8 mm |
| Operating temperature | 5 ... 50 °C |
| Weight | 515 g |
| Protection type IP | IP 53 |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Current consumption | 900 mA |
| Additional function | Variable stroke |
| Product family | SNGI-AE |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokumentacja
Dokumentacja
Oprogramowanie
Oprogramowanie
Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.
| Dokumentacja | Język |
|---|---|
| Język angielski | |
| Język angielski |