Schmalz

Vacuum Switches VSi-HD

Measuring range from -1 bar to 0 bar

Przejdź bezpośrednio do produktów

Increased process reliability of the overall system by reading out pressure and vacuum values

Easy integration into the plant control system as well as input and output of relevant process data via IO-Link interface

Reliable monitoring of, for example, leakage or parts control through digital and visual signal output

Compact sensor enables flexible positioning in the plant

Robust aluminum housing provides additional protection against mechanical stress, for example with cables without strain relief

Projekt
  • Robust aluminum housing (1) protects internal sensor unit from damage
  • Integrated light guide (2) provides the user with an additional visual signal
  • External hexagon (3) enables simple and fast mounting
  • Pressure compensation diaphragm for protection class IP65 (in connected state) (4)
Dane techniczne
  • Compact vacuum switch VSi-HD without display in robust design
  • Measuring range: from -1 to 0 bar
  • Switching function: PNP, NPN
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
Inputs / outputs
Thread G1
Industry sector

1 - 1 z 1 wyników

VSi HD V M12-4

Część nr.: 10.06.02.00760

Universal vacuum and pressure switch with IO-Link function

Branże: Uniwersalne

Measuring range-1...0bar
Shape mounting elementsHeavy duty
Electrical connectionMale connect M12, 4 pol
Protection type IPIP 65 (with plug)

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.