Schmalz

Vacuostats VSi-HD

Plage de mesure de -1 bar à 0 bar

Accéder directement aux produits

Augmentation de la sécurité du processus de l'ensemble du système grâce à la lecture des valeurs de pression et de vide

Intégration simple dans la commande de l'installation ainsi qu'entrée et sortie de données de processus pertinentes au moyen de l'interface IO-Link

Surveillance fiable, par exemple, des fuites ou du contrôle des pièces grâce à une sortie de signal numérique et visuelle

Un capteur compact permet un positionnement flexible dans l'installation

Le boîtier robuste en aluminium offre une sécurité supplémentaire contre les contraintes mécaniques, par exemple pour les câbles sans décharge de traction

Composition
  • Le boîtier (1) robuste en aluminium protège l'unité de capteur interne contre les dommages
  • La fibre optique intégrée (2) offre à l'utilisateur un signal visuel supplémentaire
  • Le six pans extérieur (3) permet un montage simple et rapide
  • Membrane de compensation de pression pour classe de protection IP65 (à l'état raccordé) (4)
Données techniques
  • Vacuostat compact VSi-HD sans écran d'affichage en exécution solide
  • Plage de mesure : de -1 à 0 bar
  • Fonction de commutation : PNP, NPN
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Entrées / sorties
Filetage G1
Secteurs

1 - 1 de 1 résultats

VSi HD V M12-4

Réf. article: 10.06.02.00760

Vacuostat et pressostat universel avec fonction IO-Link

Secteurs : Usage général

Plage de mesure-1...0bar
Forme de l'éléments de fixationUsage intensif
Connexion électriqueConnecteur M12, 4 pol
Type de protection IPIP 65 (avec connecteur)

Recommandations de produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier