Schmalz

Vakum Sensörleri VSi-HD

-1 bar ile 0 bar arası ölçüm aralığı

Doğrudan ürünlere gidin

Basınç ve vakum değerlerini okuyarak tüm sistemin proses güvenilirliğini arttırır

Tesis kontrol sistemine kolay entegrasyonun yanı sıra IO-Link arayüzü üzerinden ilgili proses verilerinin girişi ve çıkışı

Dijital ve görsel sinyal çıkışı aracılığıyla örneğin sızıntı veya parça kontrolünün güvenilir şekilde izlenmesi

Kompakt sensör tesiste esnek konumlandırma sağlar

Sağlam alüminyum gövde, örneğin gerilim azaltıcı içermeyen kablolarda mekanik gerilime karşı ek koruma sağlar

Tasarım
  • Sağlam alüminyum muhafaza (1) dahili sensör ünitesini hasara karşı korur
  • Entegre ışık kılavuzu (2) kullanıcıya ek bir görsel sinyal sağlar
  • Harici altıgen (3) basit ve hızlı montaj sağlar
  • IP65 koruma sınıfı için basınç dengeleme diyaframı (bağlı durumda) (4)
Teknik veri
  • Sağlam tasarımlı, ekransız kompakt vakum şalteri VSi-HD
  • Ölçüm aralığı: -1 ila 0 bar
  • Anahtarlama fonksiyonu: PNP, NPN
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
Girişler / çıkışlar
Diş G1
Endüstri sektörü

1 sonuçtan 1 - 1'si

VSi HD V M12-4

Parça no.: 10.06.02.00760

Universal vakum ve basınç sensörü IO-Link fonksiyonlu

Endüstriler: Genel

Ölçüm aralığı-1 ... 0 bar
Şekil montaj elemanlarıAğır Hizmet
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 4 kutuplu
Koruma tipi IPIP 65 (fiş ile)

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.