Schmalz

Vacuostatos VSi-HD

Margen de medición de -1 bar a 0 bar

Ir directamente a los productos

Aumento de la fiabilidad del proceso de todo el sistema mediante la lectura de los valores de presión y vacío

Integración sencilla en el control del sistema, así como entrada y salida de datos de proceso relevantes a través de la interfaz IO-Link

Control fiable de, por ejemplo, las fugas o la inspección de piezas mediante la salida de señales digitales y visuales

El sensor compacto permite un posicionamiento flexible en la planta

La robusta carcasa de aluminio ofrece una protección adicional contra las tensiones mecánicas, por ejemplo, con cables sin alivio de tensión

Diseño
  • La robusta carcasa (1) de aluminio protege la unidad interna del sensor de posibles daños
  • La guía luminosa integrada (2) proporciona al usuario una señal visual adicional
  • El hexágono externo (3) permite un montaje sencillo y rápido
  • Membrana de compensación de la presión para la clase de protección IP65 (cuando está conectada) (4)
Datos técnicos
  • Vacuostato compacto VSi-HD sin pantalla, de diseño robusto
  • Margen de medición: de -1 a 0 bar
  • Función de conmutación: PNP, NPN
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Entradas / salidas
Rosca G1
Sectores

1 - 1 de 1 resultados

VSi HD V M12-4

N° de artículo: 10.06.02.00760

Vacuostato y presostato universal con función IO-Link

Industrias: Universal

Margen de medición-1...0bar
Elementos de fijación de formaHeavy duty
Conexión eléctricaConector M12, 4 pol
Modelo de protección IPIP 65 (con conector)

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.