Schmalz

Vacuostatos y presostatos electrónicos

Los vacuostatos sirven para garantizar el funcionamiento seguro de un circuito de vacío. En la ejecución eléctrica, el vacío disponible se mide mediante un sensor y se emite una señal de conmutación digital o analógica.

Filtrar resultados

Vacuestato para la tipo de construcción
Margen de medición
Entradas / salidas
Rosca G1
Señalización
Sectores
Familia de productos

Vacuostatos VSi-HD

  • Vacuostato compacto VSi-HD sin pantalla, de diseño robusto
  • Margen de medición: de -1 a 0 bar
  • Función de conmutación: PNP, NPN
Ver 1 producto
Interruptores de vacío mecánicos

Interruptores de vacío mecánicos

Descubra nuestros interruptores de vacío mecánicos para el control de procesos. Gracias a su punto de conmutación ajustable y flexible, garantizan la máxima fiabilidad en los diseños eléctrico y neumático.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.