Schmalz

  • NUEVO

Vacuostatos y presostatos VS-V/VP-W-D

Margen de medición de -1 bar a 10 bar

Ir directamente a los productos

Vacuostato / presostato electrónico con display TFT y robusta célula de medición para mediciones precisas y una visualización clara, incluso en condiciones exigentes

Procesos transparentes y tiempos de inactividad mínimos gracias a la entrada y salida de todos los datos relevantes a través de la interfaz IO-Link

Su estudiado concepto de montaje reduce la necesidad de adaptadores y ahorra tiempo a la hora de instalar o cambiar el interruptor

Carcasa robusta con tipo de protección IP65, conexiones de latón y rango de temperatura de 0 - 60 °C para uso continuo en entornos industriales

Diseño
  • Interruptor con forma cúbica compacta y pantalla TFT de 1 pulgada (1)
  • Carcasa robusta (2) de plástico reforzado con fibra de vidrio
  • Conexión de vacío / aire comprimido de latón (3); se puede conectar tanto en la parte posterior como en la parte superior
  • Enchufe de conexión eléctrica M8-4 clavijas (4)
  • Indicador de funcionamiento y punto de conmutación con LED claramente visibles (5)
  • Tres botones para el funcionamiento y puesta en marcha (6)
Datos técnicos
  • Vacuostato y presostato electrónico con indicador
  • Margen de medición: de -1 a 10 bar
  • Función de conmutación: PNP, NPN
  • Interfaz: IO-Link
Industrias
  • •Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Margen de medición
Entradas / salidas
Señalización
Sectores

1 - 2 de 2 resultados

  • NUEVO
VS-VP10-W-D M8-4 UH IOL

N° de artículo: 10.06.02.00862

Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con pantalla y señales de salida analógicas/digitales

Industrias: Universal

Margen de medición-1...10bar
FormaCubo, display digital
PlanearPantalla TFT
Conexión eléctricaConector M8, 4 polar
Entradas / salidas1 analógico / 1 digital
Manómetros de formaConexión inferior, traser
Modelo de protección IPIP 65
ComunicaciónIO-Link
  • NUEVO
VS-V-W-D M8-4 UH IOL

N° de artículo: 10.06.02.00861

Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con pantalla y señales de salida analógicas/digitales

Industrias: Universal

Margen de medición-1...0bar
FormaCubo, display digital
PlanearPantalla TFT
Conexión eléctricaConector M8, 4 polar
Entradas / salidas2 digital
Manómetros de formaConexión inferior, traser
Modelo de protección IPIP 65
ComunicaciónIO-Link

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.