Schmalz

  • NIEUW

Vacuum and Pressure Switches VS-V/VP-W-D

Measuring range from -1 bar to 10 bar

Ga direct naar de producten

Electronic vacuum / pressure switch with TFT display and robust measuring cell for precise measurements and clear visualization, even under demanding conditions

Transparent processes and minimized downtimes thanks to input and output of all relevant data via the IO-Link interface

Thought through mounting concept reduces the need for adapters and saves time when installing or changing the switch

Sturdy housing with degree of protection IP65, brass connectors and temperature range of 0 - 60 °C for continuous use in industrial environments

Ontwerp
  • Switch with compact cube shape and 1 inch TFT display (1)
  • Robust housing (2) made of fibreglass-reinforced plastic
  • Vacuum / compressed air connection made of brass (3); can be connected either at the back or at the top
  • Electric connection plug M8-4 pin (4)
  • Operation and switching point display with clearly visible LEDs (5)
  • Three buttons for operation and start of operations (6)
Technische gegevens
  • Electronic vacuum and pressure switch with display
  • Measuring range: from -1 to 10 bar
  • Switching function: PNP, NPN
  • Interface: IO-Link
Industriesegmenten
  • •Universeel
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
Measuring range
Inputs / outputs
Etikettering
Sector

1 - 2 van 2 resultaten

  • NIEUW
VS-VP10-W-D M8-4 UH IOL

Onderdeelnr.: 10.06.02.00862

Vacuüm-/drukschakelaar in kubusvorm met display en analoge/digitale uitgangssignalen

Industriesegmenten: Universeel

Measuring range-1...10bar
ShapeCube, digital display
OntwerpTFT display
Electrical connectionStekker M8, 4 pol
Inputs / outputs1 analog / 1 digital
Shape manometersAansluiting onderaan, ach
Protection type IPIP 65
CommunicationIO-Link
  • NIEUW
VS-V-W-D M8-4 UH IOL

Onderdeelnr.: 10.06.02.00861

Vacuüm-/drukschakelaar in kubusvorm met display en analoge/digitale uitgangssignalen

Industriesegmenten: Universeel

Measuring range-1...0bar
ShapeCube, digital display
OntwerpTFT display
Electrical connectionStekker M8, 4 pol
Inputs / outputs2 digital
Shape manometersAansluiting onderaan, ach
Protection type IPIP 65
CommunicationIO-Link

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.