Schmalz

  • UUSI

Vacuum and Pressure Switches VS-V/VP-W-D

Measuring range from -1 bar to 10 bar

Siirry suoraan tuotteisiin

Electronic vacuum / pressure switch with TFT display and robust measuring cell for precise measurements and clear visualization, even under demanding conditions

Transparent processes and minimized downtimes thanks to input and output of all relevant data via the IO-Link interface

Thought through mounting concept reduces the need for adapters and saves time when installing or changing the switch

Sturdy housing with degree of protection IP65, brass connectors and temperature range of 0 - 60 °C for continuous use in industrial environments

Design
  • Switch with compact cube shape and 1 inch TFT display (1)
  • Robust housing (2) made of fibreglass-reinforced plastic
  • Vacuum / compressed air connection made of brass (3); can be connected either at the back or at the top
  • Electric connection plug M8-4 pin (4)
  • Operation and switching point display with clearly visible LEDs (5)
  • Three buttons for operation and start of operations (6)
Tekniset tiedot
  • Electronic vacuum and pressure switch with display
  • Measuring range: from -1 to 10 bar
  • Switching function: PNP, NPN
  • Interface: IO-Link
Toimialat
  • •Yleiskäyttö
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
Measuring range
Inputs / outputs
Merkintä
Toimiala

1 - 2 / 2 tuloksista

  • UUSI
VS-VP10-W-D M8-4 UH IOL

Osanro: 10.06.02.00862

Vacuum/pressure switch in cube shape with display and analog / digital output signals

Toimialat: Yleiskäyttö

Measuring range-1...10bar
ShapeCube, digital display
TFT display
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
Inputs / outputs1 analog / 1 digital
Shape manometers
Protection type IPIP 65
CommunicationIO-Link
  • UUSI
VS-V-W-D M8-4 UH IOL

Osanro: 10.06.02.00861

Vacuum/pressure switch in cube shape with display and analog / digital output signals

Toimialat: Yleiskäyttö

Measuring range-1...0bar
ShapeCube, digital display
TFT display
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
Inputs / outputs2 digital
Shape manometers
Protection type IPIP 65
CommunicationIO-Link

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.