Schmalz

  • NUOVO

Vacuostati e pressostati VS-V/VP-W-D

Campo di misura da -1 bar a 10 bar

Vai direttamente ai prodotti

Vacuostato / pressostato elettronico con display TFT e robusta cella di misura per misure precise e una chiara visualizzazione, anche in condizioni difficili

Processi trasparenti e tempi di inattività ridotti al minimo grazie all'ingresso e all'uscita di tutti i dati rilevanti tramite l'interfaccia IO-Link

L'accurato concetto di montaggio riduce la necessità di adattatori e fa risparmiare tempo durante l'installazione o la sostituzione dell'interruttore

Alloggiamento robusto con grado di protezione IP65, attacchi in ottone e intervallo di temperatura da 0 a 60 °C per l'uso continuo in ambienti industriali

Struttura
  • Interruttore a forma di dado compatto e display TFT da 1 pollice (1)
  • Alloggiamento robusto (2) in plastica rinforzata in fibra di vetro
  • Attacco del vuoto / dell'aria compressa in ottone (3); lattina dietro o sopra
  • Connettore di collegamento elettrico M8-4 (4)
  • Display di funzionamento e punto di commutazione con LED ben visibili (5)
  • Tre pulsanti per il funzionamento e la messa in funzione (6)
Dati tecnici
  • Vacuostato e pressostato elettronico con display
  • Campo di misura: da -1 a 10 bar
  • Funzione di inserimento: PNP, NPN
  • Interfaccia: IO-Link
Industrie
  • •Universale
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
Campo di misura
Ingressi / uscite
Marcatura
Settori

1 - 2 da 2 risultati

  • NUOVO
VS-VP10-W-D M8-4 UH IOL

Numero articolo: 10.06.02.00862

Pressostato/vacuum switch a forma di cubo con display e segnali di uscita analogici/digitali

Industrie: Universale

Campo di misura-1...10bar
FormaCubo, indicazione digitale
ProgettoDisplay TFT
Collegamento elettricoConnettore M8, 4 poli
Ingressi / uscite1 analogico / 1 digitale
Manometri di formaConnessione inferiore, po
Tipo di protezione IPIP 65
ComunicazioneIO-Link
  • NUOVO
VS-V-W-D M8-4 UH IOL

Numero articolo: 10.06.02.00861

Pressostato/vacuum switch a forma di cubo con display e segnali di uscita analogici/digitali

Industrie: Universale

Campo di misura-1...0bar
FormaCubo, indicazione digitale
ProgettoDisplay TFT
Collegamento elettricoConnettore M8, 4 poli
Ingressi / uscite2 digitale
Manometri di formaConnessione inferiore, po
Tipo di protezione IPIP 65
ComunicazioneIO-Link

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.