- NUOVO
VS-VP10-W-D M8-4 UH IOL
Numero articolo: 10.06.02.00862
Pressostato/vacuum switch a forma di cubo con display e segnali di uscita analogici/digitali
Industrie: Universale
| Campo di misura | -1...10bar |
| Forma | Cubo, indicazione digitale |
| Progetto | Display TFT |
| Collegamento elettrico | Connettore M8, 4 poli |
| Ingressi / uscite | 1 analogico / 1 digitale |
| Manometri di forma | Connessione inferiore, po |
| Tipo di protezione IP | IP 65 |
| Comunicazione | IO-Link |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 30 mm |
| G1 | G1/8"-IG |
| G2 | M8x1-AG |
| H | 36,4 mm |
| H1 | 38,6 mm |
| H2 | 12,6 mm |
| L | 30 mm |
| L2 | 16,3 mm |
| LG1 | 6,8 mm |
| X1 | 20 mm |
| Y1 | 22 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Mezzo misurato | Gases no agresivos, aire seco sin a |
| Campo di misura | -1...10bar |
| Isteresi | Impostabile: da 0 a 100% valore imp |
| Ingressi / uscite | 1 analogico / 1 digitale |
| Collegamento elettrico | Connettore M8, 4 poli |
| Tensione | 18-30V-DC |
| Valvola di controllo | Opzionale NO / NC |
| Comunicazione | IO-Link |
| Tipo di protezione IP | IP 65 |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 60 °C |
| Peso | 53,1 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentazione
Documentazione
Software
Software
Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documentazione | Lingua |
|---|---|
| Inglese |