- YENI
VS-VP10-W-D M8-4 UH IOL
Parça no.: 10.06.02.00862
Küp içinde vakum/basınç sensör ekranlı ve analog / şekilli dijital çıkış sinyalleri
Endüstriler: Genel
| Ölçüm aralığı | -1...10bar |
| Şekil | Küp, dijital ekran |
| TFT ekran | |
| Elektrik bağlantısı | Male connect M8, 4 pole |
| Girişler / çıkışlar | 1 analog / 1 dijital |
| Şekil manometreleri | |
| Koruma tipi IP | IP 65 |
| İletişim | IO-Link |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 30 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M8x1-M |
| H | 36,4 mm |
| H1 | 38,6 mm |
| H2 | 12,6 mm |
| L | 30 mm |
| L2 | 16,3 mm |
| LG1 | 6,8 mm |
| X1 | 20 mm |
| Y1 | 22 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ölçülen ortam | "Non-aggressive gases |
| Ölçüm aralığı | -1...10bar |
| Histerezis | Adjustable: 0 to 100% of set value |
| Girişler / çıkışlar | 1 analog / 1 dijital |
| Elektrik bağlantısı | Male connect M8, 4 pole |
| Gerilim | 18-30V-DC |
| Kontrol Valfi | İsteğe bağlı NO / NC |
| İletişim | IO-Link |
| Koruma tipi IP | IP 65 |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
| Ağırlık | 53,1 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Yazılım
Yazılım
Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.
| Dokümantasyon | Dil |
|---|---|
| İngilizce |