Schmalz

Instrucciones de pedido

El vacuostato y presostato electrónico VS-V/VP-W-D se suministra como producto listo para su conexión.

El producto se compone de: 2 tornillos cilíndricos M3x8mm para montaje posterior.

Accesorios disponibles: soporte de panel, soporte de raíl DIN, clip de soporte de pared, cable de conexión

Volver a la familia de productos
Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

  • NUEVO

VS-VP10-W-D M8-4 UH IOL

N° de artículo: 10.06.02.00862

Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con pantalla y señales de salida analógicas/digitales

Industrias: Universal

Margen de medición-1...10bar
FormaCubo, display digital
PlanearPantalla TFT
Conexión eléctricaConector M8, 4 polar
Entradas / salidas1 analógico / 1 digital
Manómetros de formaConexión inferior, traser
Modelo de protección IPIP 65
ComunicaciónIO-Link
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 30  mm
G1 G1/8"-HE
G2 M8x1-MA
H 36,4  mm
H1 38,6  mm
H2 12,6  mm
L 30  mm
L2 16,3  mm
LG1 6,8  mm
X1 20  mm
Y1 22  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Medio medido Gaz non agressifs, air sec exempt d
Margen de medición -1...10bar
Histéresis Ajustable: de 0 a 100% del valor aj
Entradas / salidas 1 analógico / 1 digital
Conexión eléctrica Conector M8, 4 polar
Tensión 18-30V-DC
Válvula de mando Opcional NO / NC
Comunicación IO-Link
Modelo de protección IP IP 65
Temperatura de uso 0 ... 60 °C
Peso 53,1  g
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

E-Plan Macro
Documentación
Software

El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentaciónIdioma
Inglés

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta