Schmalz

주문 정보

The electronic vacuum and pressure switch VS-V/VP-W-D is delivered as a ready-to-connect product.

The assembly consists of: 2 machine screws M3x8mm for rear mounting.

Available accessories: panel holder, DIN rail holder, wall holder clip, connection cable

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 새로운

VS-VP10-W-D M8-4 UH IOL

부품 번호.: 10.06.02.00862

Vacuum/pressure switch in cube shape with display and analog / digital output signals

산업: 일반

Measuring range-1...10bar
ShapeCube, digital display
TFT display
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
Inputs / outputs1 analog / 1 digital
Shape manometers
Protection type IPIP 65
CommunicationIO-Link
디자인 데이터
Design image
속성
B 30  mm
G1 G1/8"-F
G2 M8x1-M
H 36.4  mm
H1 38.6  mm
H2 12.6  mm
L 30  mm
L2 16.3  mm
LG1 6.8  mm
X1 20  mm
Y1 22  mm
기술 데이터
속성
Measured medium "Non-aggressive gases
Measuring range -1...10bar
Hysteresis Adjustable: 0 to 100% of set value
Inputs / outputs 1 analog / 1 digital
Electrical connection Male connect M8, 4 pole
Voltage 18-30V-DC
Control valve Optional NO / NC
Communication IO-Link
Protection type IP IP 65
Operating temperature 0 ... 60 °C
Weight 53.1  g
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

E-Plan 매크로
관련 문서
소프트웨어

이 제품에 맞는 소프트웨어는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

관련 문서언어
영어

부속품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동