Schmalz

Bestelinformatie

The electronic vacuum and pressure switch VS-V/VP-W-D is delivered as a ready-to-connect product.

The assembly consists of: 2 machine screws M3x8mm for rear mounting.

Available accessories: panel holder, DIN rail holder, wall holder clip, connection cable

Terug naar productfamilie
Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • NIEUW

VS-VP10-W-D M8-4 UH IOL

Onderdeelnr.: 10.06.02.00862

Vacuüm-/drukschakelaar in kubusvorm met display en analoge/digitale uitgangssignalen

Industriesegmenten: Universeel

Measuring range-1...10bar
ShapeCube, digital display
OntwerpTFT display
Electrical connectionStekker M8, 4 pol
Inputs / outputs1 analog / 1 digital
Shape manometersAansluiting onderaan, ach
Protection type IPIP 65
CommunicationIO-Link
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 30  mm
G1 G1/8"-F
G2 M8x1-AG
H 36,4  mm
H1 38,6  mm
H2 12,6  mm
L 30  mm
L2 16,3  mm
LG1 6,8  mm
X1 20  mm
Y1 22  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Measured medium Gas non aggressivi, aria secca, sen
Measuring range -1...10bar
Hysteresis Instelbaar: 0 tot 100% van de inste
Inputs / outputs 1 analog / 1 digital
Electrical connection Stekker M8, 4 pol
Voltage 18-30V-DC
Control valve Optional NO / NC
Communication IO-Link
Protection type IP IP 65
Operating temperature 0 ... 60 °C
Weight 53,1  g
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

E-Plan Macro
Documentatie
Software

De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentatieTaal
Engels

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen