Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The electronic vacuum and pressure switch VS-V/VP-W-D is delivered as a ready-to-connect product.

The assembly consists of: 2 machine screws M3x8mm for rear mounting.

Available accessories: panel holder, DIN rail holder, wall holder clip, connection cable

Powrót do rodziny produktów
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • NOWY

VS-VP10-W-D M8-4 UH IOL

Część nr.: 10.06.02.00862

Vacuum/pressure switch in cube shape with display and analog / digital output signals

Branże: Uniwersalne

Measuring range-1...10bar
ShapeCube, digital display
TFT display
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
Inputs / outputs1 analog / 1 digital
Shape manometers
Protection type IPIP 65
CommunicationIO-Link
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 30  mm
G1 G1/8"-F
G2 M8x1-M
H 36,4  mm
H1 38,6  mm
H2 12,6  mm
L 30  mm
L2 16,3  mm
LG1 6,8  mm
X1 20  mm
Y1 22  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Measured medium "Non-aggressive gases
Measuring range -1...10bar
Hysteresis Adjustable: 0 to 100% of set value
Inputs / outputs 1 analog / 1 digital
Electrical connection Male connect M8, 4 pole
Voltage 18-30V-DC
Control valve Optional NO / NC
Communication IO-Link
Protection type IP IP 65
Operating temperature 0 ... 60 °C
Weight 53,1  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

E-Plan Macro
Dokumentacja
Oprogramowanie

Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.

DokumentacjaJęzyk
Język angielski

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka