Schmalz

  • NOWY

Vacuum and Pressure Switches VS-V/VP-W-D

Measuring range from -1 bar to 10 bar

Przejdź bezpośrednio do produktów

Electronic vacuum / pressure switch with TFT display and robust measuring cell for precise measurements and clear visualization, even under demanding conditions

Transparent processes and minimized downtimes thanks to input and output of all relevant data via the IO-Link interface

Thought through mounting concept reduces the need for adapters and saves time when installing or changing the switch

Sturdy housing with degree of protection IP65, brass connectors and temperature range of 0 - 60 °C for continuous use in industrial environments

Projekt
  • Switch with compact cube shape and 1 inch TFT display (1)
  • Robust housing (2) made of fibreglass-reinforced plastic
  • Vacuum / compressed air connection made of brass (3); can be connected either at the back or at the top
  • Electric connection plug M8-4 pin (4)
  • Operation and switching point display with clearly visible LEDs (5)
  • Three buttons for operation and start of operations (6)
Dane techniczne
  • Electronic vacuum and pressure switch with display
  • Measuring range: from -1 to 10 bar
  • Switching function: PNP, NPN
  • Interface: IO-Link
Branże
  • Uniwersalne
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Measuring range
Inputs / outputs
Etykietowanie
Industry sector

1 - 1 z 1 wyników

  • NOWY
VS-V-W-D M8-4 UH IOL

Część nr.: 10.06.02.00861

Vacuum/pressure switch in cube shape with display and analog / digital output signals

Measuring range-1...0bar
ShapeCube, digital display
TFT display
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
Inputs / outputs2 digital
Shape manometers
Protection type IPIP 65
CommunicationIO-Link

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka