Schmalz

  • YENI

Vakum ve Basınç Sensörleri VS-V/VP-W-D

-1 bar ile 10 bar arası ölçüm aralığı

Doğrudan ürünlere gidin

Zorlu koşullar altında bile hassas ölçümler ve net görselleştirme için TFT ekranlı ve sağlam ölçüm hücreli elektronik vakum / basınç sensörü

Tüm ilgili verilerin IO-Link arayüzü üzerinden giriş ve çıkışı sayesinde şeffaf süreçler ve minimum duruş süreleri.

İyi düşünülmüş montaj konsepti, adaptör ihtiyacını azaltır ve anahtarı kurarken veya değiştirirken zaman tasarrufu sağlar.

IP65 koruma derecesine sahip sağlam gövde, pirinç bağlayıcılar ve endüstriyel ortamlarda sürekli kullanım için 0 - 60 °C sıcaklık aralığı

Tasarım
  • Kompakt küp şekli ve 1 inç TFT ekranlı sensör (1)
  • Fiberglas takviyeli plastikten yapılmış sağlam gövde (2)
  • Pirinçten yapılmış vakum/basınçlı hava bağlantısı (3); arkadan ya da üstten bağlanabilmek
  • Elektriksel bağlantı fişi M8-4 pin (4)
  • Açıkça görülebilen LED'lerle operasyon ve anahtarlama noktası göstergesi (5)
  • Çalıştırma ve operasyonların başlaması için üç düğme (6)
Teknik veri
  • Göstergeli elektronik vakum ve basınç sensörü
  • Ölçüm aralığı: -1 ila 10 bar
  • Anahtarlama fonksiyonu: PNP, NPN
  • Arayüz: IO-Link
Endüstriler
  • Genel
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Ölçüm aralığı
Girişler / çıkışlar
Etiketleme
Endüstri sektörü

1 sonuçtan 1 - 1'si

  • YENI
VS-V-W-D M8-4 UH IOL

Parça no.: 10.06.02.00861

Küp içinde vakum/basınç sensör ekranlı ve analog / şekilli dijital çıkış sinyalleri

Ölçüm aralığı-1...0bar
ŞekilKüp, dijital ekran
TFT ekran
Elektrik bağlantısıMale connect M8, 4 pole
Girişler / çıkışlar2 dijital
Şekil manometreleri
Koruma tipi IPIP 65
İletişimIO-Link

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git