Schmalz

Sipariş Bilgileri

VS-V/VP-W-D elektronik vakum ve basınç sensörü, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Montaj şunlardan oluşur: Arka montaj için 2 adet M3x8mm makine vidası.

Mevcut aksesuarlar: panel tutucu, DIN rayı tutucu, duvar tutucu klipsi, bağlantı kablosu

Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • YENI

VS-V-W-D M8-4 UH IOL

Parça no.: 10.06.02.00861

Küp içinde vakum/basınç sensör ekranlı ve analog / şekilli dijital çıkış sinyalleri

Endüstriler: Genel

Ölçüm aralığı-1...0bar
ŞekilKüp, dijital ekran
TFT ekran
Elektrik bağlantısıMale connect M8, 4 pole
Girişler / çıkışlar2 dijital
Şekil manometreleri
Koruma tipi IPIP 65
İletişimIO-Link
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 30  mm
G1 G1/8"-F
G2 M8x1-M
H 36,4  mm
H1 38,6  mm
H2 12,6  mm
L 30  mm
L2 16,3  mm
LG1 6,8  mm
X1 20  mm
Y1 22  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ölçülen ortam "Non-aggressive gases
Ölçüm aralığı -1...0bar
Histerezis Adjustable: 0 to 100% of set value
Girişler / çıkışlar 2 dijital
Elektrik bağlantısı Male connect M8, 4 pole
Gerilim 18-30V-DC
Kontrol Valfi İsteğe bağlı NO / NC
İletişim IO-Link
Koruma tipi IP IP 65
Çalışma sıcaklığı 0 ... 60 °C
Ağırlık 53,1  g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

E-Plan Macro
Dokümantasyon
Yazılım

Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.

DokümantasyonDil
İngilizce

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git