- UUSI
VS-V-W-D M8-4 UH IOL
Osanro: 10.06.02.00861
Vacuum/pressure switch in cube shape with display and analog / digital output signals
Toimialat: Yleiskäyttö
| Measuring range | -1...0bar |
| Shape | Cube, digital display |
| TFT display | |
| Electrical connection | Male connect M8, 4 pole |
| Inputs / outputs | 2 digital |
| Shape manometers | |
| Protection type IP | IP 65 |
| Communication | IO-Link |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 30 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M8x1-M |
| H | 36,4 mm |
| H1 | 38,6 mm |
| H2 | 12,6 mm |
| L | 30 mm |
| L2 | 16,3 mm |
| LG1 | 6,8 mm |
| X1 | 20 mm |
| Y1 | 22 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Measured medium | "Non-aggressive gases |
| Measuring range | -1...0bar |
| Hysteresis | Adjustable: 0 to 100% of set value |
| Inputs / outputs | 2 digital |
| Electrical connection | Male connect M8, 4 pole |
| Voltage | 18-30V-DC |
| Control valve | Optional NO / NC |
| Communication | IO-Link |
| Protection type IP | IP 65 |
| Operating temperature | 0 ... 60 °C |
| Weight | 53,1 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokumentointi
Dokumentointi
Ohjelmisto
Ohjelmisto
Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.
| Dokumentointi | Kieli |
|---|---|
| Englanti |