- NOUVEAU
VS-V-W-D M8-4 UH IOL
Réf. article: 10.06.02.00861
Interrupteur à vide/pression en forme de cube avec affichage et signaux de sortie analog./numériques
Secteurs : Usage général
| Plage de mesure | -1...0bar |
| Forme | Cube, indication digitale |
| Dessein | Écran TFT |
| Connexion électrique | Connecteur M8, 4 pôles |
| Entrées / sorties | 2 numériques |
| Forme de manomètres | Connexion inférieure, arr |
| Type de protection IP | IP 65 |
| Communication | IO-Link |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 30 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M8x1-M |
| H | 36,4 mm |
| H1 | 38,6 mm |
| H2 | 12,6 mm |
| L | 30 mm |
| L2 | 16,3 mm |
| LG1 | 6,8 mm |
| X1 | 20 mm |
| Y1 | 22 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Milieu mesuré | dry, oil-free air" |
| Plage de mesure | -1...0bar |
| Hystérese | Réglable de 0 à 100% de la val. rég |
| Entrées / sorties | 2 numériques |
| Connexion électrique | Connecteur M8, 4 pôles |
| Tension | 18-30V-DC |
| Vanne de commande | En option NO / NC |
| Communication | IO-Link |
| Type de protection IP | IP 65 |
| Température de travail | 0 ... 60 °C |
| Poids propre | 53,1 g |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentation
Documentation
Logiciel
Logiciel
Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.
| Documentation | Langue |
|---|---|
| Anglais |