- NIEUW
VS-V-W-D M8-4 UH IOL
Onderdeelnr.: 10.06.02.00861
Vacuüm-/drukschakelaar in kubusvorm met display en analoge/digitale uitgangssignalen
Industriesegmenten: Universeel
| Measuring range | -1...0bar |
| Shape | Cube, digital display |
| Ontwerp | TFT display |
| Electrical connection | Stekker M8, 4 pol |
| Inputs / outputs | 2 digital |
| Shape manometers | Aansluiting onderaan, ach |
| Protection type IP | IP 65 |
| Communication | IO-Link |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 30 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M8x1-AG |
| H | 36,4 mm |
| H1 | 38,6 mm |
| H2 | 12,6 mm |
| L | 30 mm |
| L2 | 16,3 mm |
| LG1 | 6,8 mm |
| X1 | 20 mm |
| Y1 | 22 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Measured medium | Gas non aggressivi, aria secca, sen |
| Measuring range | -1...0bar |
| Hysteresis | Instelbaar: 0 tot 100% van de inste |
| Inputs / outputs | 2 digital |
| Electrical connection | Stekker M8, 4 pol |
| Voltage | 18-30V-DC |
| Control valve | Optional NO / NC |
| Communication | IO-Link |
| Protection type IP | IP 65 |
| Operating temperature | 0 ... 60 °C |
| Weight | 53,1 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentatie
Documentatie
Software
Software
De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documentatie | Taal |
|---|---|
| Engels |