- NOVÝ
VS-V-W-D M8-4 UH IOL
Číslo dílu.: 10.06.02.00861
Vacuum/pressure switch in cube shape with display and analog / digital output signals
Odvětví: Universal
| Measuring range | -1...0bar |
| Shape | Cube, digital display |
| Type | TFT display |
| Electrical connection | Male connect M8, 4 pole |
| Inputs / outputs | 2 digital |
| Shape manometers | |
| Protection type IP | IP 65 |
| Communication | IO-Link |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 30 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M8x1-M |
| H | 36,4 mm |
| H1 | 38,6 mm |
| H2 | 12,6 mm |
| L | 30 mm |
| L2 | 16,3 mm |
| LG1 | 6,8 mm |
| X1 | 20 mm |
| Y1 | 22 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Measured medium | "Non-aggressive gases |
| Measuring range | -1...0bar |
| Hysteresis | Adjustable: 0 to 100% of set value |
| Inputs / outputs | 2 digital |
| Electrical connection | Male connect M8, 4 pole |
| Voltage | 18-30V-DC |
| Control valve | Optional NO / NC |
| Communication | IO-Link |
| Protection type IP | IP 65 |
| Operating temperature | 0 ... 60 °C |
| Weight | 53,1 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokumentace
Dokumentace
Software
Software
V této části naleznete odpovídající software pro tento produkt.
| Dokumentace | Jazyk |
|---|---|
| Angličtina |