Schmalz

Vacuostatos VS-V-SD

Margen de medición de -1 bar a 0 bar

Ir directamente a los productos

Vacuestatos muy compactos y ligeros para sistemas de vacío, óptimos para una alta aceleración

Máxima precisión de medición para obtener señales de salida precisas

Montaje flexible con rosca (M3 o M5) o tubo enchufable (diámetro 4 o 6 mm)

Diseño
  • Mini-interruptor con carcasa y cable de conexión fijo (3 m)
  • Suministrable con conexión roscada o de encaje
  • Señal de salida digital (ajuste fijo a -600 mbar)
Datos técnicos
  • Interruptor de vacío electrónico en formato miniatura
  • Margen de medición: de -1 a 0 bar
Industrias
  • •Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Margen de medición [bar]
Entradas / salidas
Indicación
Rosca G1
Familia de productos
Sectores

1 - 3 de 3 resultados

VS-V-SD 60 M5-AG

N° de artículo: 10.06.02.00257

Interruptor de vacío miniaturizado, con señal de salida digital

Industrias: Universal

Punto de conmutación
ConexiónM5-MA
Margen de medición [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Longitud del cable Lk3 (m)
VS-V-SD 60 STR4

N° de artículo: 10.06.02.00259

Interruptor de vacío miniaturizado, con señal de salida digital

Industrias: Universal

Punto de conmutación
ConexiónTubo Ø4
Margen de medición [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Longitud del cable Lk3 (m)
VS-V-SD 60 STR6

N° de artículo: 10.06.02.00260

Interruptor de vacío miniaturizado, con señal de salida digital

Industrias: Universal

Punto de conmutación
ConexiónTubo Ø6
Margen de medición [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Longitud del cable Lk3 (m)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.