Schmalz

Vacuostats VS-V-SD

Plage de mesure de -1 bar à 0 bar

Accéder directement aux produits

Vacuostats compacts et légers pour les préhenseurs à vide, optimaux pour les fortes accélérations

Signaux de sortie précis

Montage soit par filetage (M3 ou M5) soit sur raccord pneumatique encliquetable (diamètre 4 ou 6 mm)

Composition
  • Mini-contacteur avec boîtier et câble de raccordement solidement fixé (3 m)
  • Livrable soit avec raccord vissé, soit enfichable
  • Signal de sortie numérique (configuré sur -600 mbar)
Données techniques
  • Vacuostats électroniques miniaturisés
  • Plage de mesure : de -1 à 0 bar
Secteurs
  • Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Plage de mesure [bar]
Entrées / sorties
Indication
Filetage G1
Famille de produits
Secteurs

1 - 3 de 3 résultats

VS-V-SD 60 M5-AG

Réf. article: 10.06.02.00257

Vacuostat miniaturisé à signal de sortie numérique

Secteurs : Usage général

Point de commutation- 600
ConnexionM5-M
Plage de mesure [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Longueur du câble Lk3 (m)
VS-V-SD 60 STR4

Réf. article: 10.06.02.00259

Vacuostat miniaturisé à signal de sortie numérique

Secteurs : Usage général

Point de commutation- 600
ConnexionCoupleur Ø4
Plage de mesure [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Longueur du câble Lk3 (m)
VS-V-SD 60 STR6

Réf. article: 10.06.02.00260

Vacuostat miniaturisé à signal de sortie numérique

Secteurs : Usage général

Point de commutation- 600
ConnexionCoupleur Ø6
Plage de mesure [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Longueur du câble Lk3 (m)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier