Schmalz

Vakum Sensörleri VS-V-SD

-1 bar ile 0 bar arası ölçüm aralığı

Doğrudan ürünlere gidin

Vakum sistemleri için çok kompakt, hafif şalterler, yüksek hızlanma için ideal

Hassas çıkış sinyalleri için en yüksek ölçüm hassasiyeti

Dişli (M3 veya M5) veya geçmeli boru (çap 4 veya 6 mm) ile esnek montaj

Tasarım
  • Muhafazalı ve sıkıca bağlanmış bağlantı kablolu (3 m) mini sensör
  • Vidalı konnektör veya fişli konnektör ile mevcuttur
  • Dijital çıkış sinyali (kalıcı olarak -600 mbar'a ayarlı)
Teknik veri
  • Minyatür elektronik vakum sensörü
  • Ölçüm aralığı: -1 ila 0 bar
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
Ölçüm aralığı [bar]
Girişler / çıkışlar
Endikasyon
Diş G1
Ürün ailesi
Endüstri sektörü

3 sonuçtan 1 - 3'si

VS-V-SD 60 M5-AG

Parça no.: 10.06.02.00257

Minyatür vakum anahtarı dijital çıkış sinyali ile

Endüstriler: Genel

Anahtarlama noktası- 600
BağlantıM5-M
Ölçüm aralığı [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Kablo uzunluğu Lk3 (m)
VS-V-SD 60 STR4

Parça no.: 10.06.02.00259

Minyatür vakum anahtarı dijital çıkış sinyali ile

Endüstriler: Genel

Anahtarlama noktası- 600
BağlantıTüp Ø4
Ölçüm aralığı [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Kablo uzunluğu Lk3 (m)
VS-V-SD 60 STR6

Parça no.: 10.06.02.00260

Minyatür vakum anahtarı dijital çıkış sinyali ile

Endüstriler: Genel

Anahtarlama noktası- 600
BağlantıTüp Ø6
Ölçüm aralığı [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Kablo uzunluğu Lk3 (m)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.