Schmalz

Vacuostatos y presostatos VS-V/P-AH/AV-T

Rango de medición de -1 bar a 0 bar

Ir directamente a los productos

El interruptor electrónico de vacío y presión permite una conmutación precisa y repeticiones

Dos salidas digitales de conmutación guardan más elementos de conmutación

Pantalla de estado LED de dos colores, fácil de leer

Puede ser montado vertical u horizontalmente para ahorrar espacio

Puntos de cambio en el proceso ajustables con el botón de enseñanza

Diseño
  • Carcasa de plástico en construcción de 10 mm
  • Placa adaptadora para montaje rápido, a elegir, tendido o de pie
  • Botón Teach integrado en la tapa de la carcasa
  • Tapa transparente para indicador LED
  • Conex. control corriente M8 4 clavijas
  • Opcionalmente, con conexión M5 ó tubo encajable de 6 mm
Datos técnicos
  • Interruptor de vacío y presión electrónico
  • Campo de medición: de -1 a 0 bar
  • Función de conmutación: PNP
Industrias
  • •Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Margen de medición [bar]
Entradas / salidas
Conexión eléctrica
Indicación
Familia de productos
Sectores

1 - 4 de 4 resultados

VS-V-AV-T-PNP M8-4 S

N° de artículo: 10.06.02.00292

Interruptor de vacío/presión con 2 señales de salida de enseñanza, digitales

Industrias: Universal

Margen de medición [bar]-1,0 ... 0,0 bar
FormaAdaptación vertical
Punto de conmutaciónFunción de enseñanza
Vacuestato para la tipo de construcciónConmutación PNP
Conexión eléctricaConector M8, 4 polar
IndicaciónLED
Modelo de protección IPIP 40
conhistéresis fija
Entradas / salidas2 digital
VS-V-AV-T-PNP M8-4

N° de artículo: 10.06.02.00293

Interruptor de vacío/presión con 2 señales de salida de enseñanza, digitales

Industrias: Universal

Margen de medición [bar]-1,0 ... 0,0 bar
FormaAdaptación vertical
Punto de conmutaciónFunción de enseñanza
Vacuestato para la tipo de construcciónConmutación PNP
Conexión eléctricaConector M8, 4 polar
IndicaciónLED
Modelo de protección IPIP 40
Entradas / salidas2 digital
VS-V-AH-T-PNP M8-4 S

N° de artículo: 10.06.02.00294

Interruptor de vacío/presión con 2 señales de salida de enseñanza, digitales

Industrias: Universal

Margen de medición [bar]-1,0 ... 0,0 bar
FormaHorizontal
Punto de conmutaciónFunción de enseñanza
Vacuestato para la tipo de construcciónConmutación PNP
Conexión eléctricaConector M8, 4 polar
IndicaciónLED
Modelo de protección IPIP 40
conhistéresis fija
Entradas / salidas2 digital
VS-V-AH-T-PNP M8-4

N° de artículo: 10.06.02.00295

Interruptor de vacío/presión con 2 señales de salida de enseñanza, digitales

Industrias: Universal

Margen de medición [bar]-1,0 ... 0,0 bar
FormaHorizontal
Punto de conmutaciónFunción de enseñanza
Vacuestato para la tipo de construcciónConmutación PNP
Conexión eléctricaConector M8, 4 polar
IndicaciónLED
Modelo de protección IPIP 40
Entradas / salidas2 digital

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.