Schmalz

진공 및 압력 스위치 VS-V / P-AH / AV-T

-1 bar ~ 10 bar의 측정 범위

제품으로 바로 이동

전자식 진공 및 압력 스위치로 정확한 스위칭 및 반복 가능

2 개의 디지털 스위칭 출력으로 추가 스위칭 요소 절약

읽기 쉬운 2 색 LED 상태 디스플레이

공간 절약형 설치를 위해 수직 또는 수평으로 설치 가능

티치 버튼을 사용하여 프로세스에서 스위칭 포인트를 설정할 수 있습니다.

디자인
  • 슬림 한 디자인의 플라스틱 하우징
  • 서 있거나 누워있는 빠른 조립을위한 어댑터 플레이트
  • 하우징 커버에 통합 된 티치 버튼
  • LED 디스플레이 용 투명 커버
  • 커넥터 M8-4 핀
  • 선택적으로 진공 / 압력 연결 M5 또는 플러그인 튜브 6mm
기술 데이터
  • 전자 진공 및 압력 스위치
  • 측정 범위 : -1 ~ 10 bar
  • 스위칭 기능 : PNP
산업
  • •일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Measuring range [bar]
Inputs / outputs
Electrical connection
Indication
Product family
산업 분야

결과 4 중 1 - 4개

VS-V-AV-T-PNP M8-4 S

부품 번호.: 10.06.02.00292

Vacuum/pressure switch with 2 teachable, digital output signals

산업: 일반

Measuring range [bar]-1,0 ... 0,0 bar
ShapeVertical adaptation
Switching point settingTeach function
Construction vacuum switchPNP switching
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
IndicationLED
Protection type IPIP 40
withfixed hysteresis
Inputs / outputs2 digital
VS-V-AV-T-PNP M8-4

부품 번호.: 10.06.02.00293

Vacuum/pressure switch with 2 teachable, digital output signals

산업: 일반

Measuring range [bar]-1,0 ... 0,0 bar
ShapeVertical adaptation
Switching point settingTeach function
Construction vacuum switchPNP switching
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
IndicationLED
Protection type IPIP 40
Inputs / outputs2 digital
VS-V-AH-T-PNP M8-4 S

부품 번호.: 10.06.02.00294

Vacuum/pressure switch with 2 teachable, digital output signals

산업: 일반

Measuring range [bar]-1,0 ... 0,0 bar
ShapeHorizontal
Switching point settingTeach function
Construction vacuum switchPNP switching
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
IndicationLED
Protection type IPIP 40
withfixed hysteresis
Inputs / outputs2 digital
VS-V-AH-T-PNP M8-4

부품 번호.: 10.06.02.00295

Vacuum/pressure switch with 2 teachable, digital output signals

산업: 일반

Measuring range [bar]-1,0 ... 0,0 bar
ShapeHorizontal
Switching point settingTeach function
Construction vacuum switchPNP switching
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
IndicationLED
Protection type IPIP 40
Inputs / outputs2 digital

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.