Schmalz

Czujniki podciśnienia i ciśnienia VS-V/P-AH/AV-T

Zakres pomiarowy od -1 bar do 10 barów

Przejdź bezpośrednio do produktów

Elektroniczny wyłącznik podciśnienia i ciśnienia umożliwia precyzyjne przełączanie i powtarzanie

Dwa cyfrowe wyjścia przełączające zapisują kolejne elementy przełączające

Łatwy do odczytania, dwukolorowy wyświetlacz LED statusu

Możliwość montażu pionowego lub poziomego w celu zaoszczędzenia miejsca

Punkty przełączania w procesie regulacji za pomocą przycisku Teach

Projekt
  • Obudowa z tworzywa sztucznego w wąskiej konstrukcji
  • Płyta adaptera do szybkiego montażu w pozycji stojącej lub leżącej
  • Przycisk nauczania wbudowany w pokrywę obudowy
  • Przezroczysta osłona wyświetlacza LED
  • Wtyczka przyłączeniowa M8-4 Pin
  • Opcjonalnie z przyłączem podciśnieniowym / ciśnieniowym M5 lub rurką wtykową 6 mm
Dane techniczne
  • Elektroniczny wyłącznik podciśnienia i ciśnienia
  • Zakres pomiarowy: od -1 do 10 barów
  • Funkcja przełączania: PNP
Branże
  • •Uniwersalne
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
Measuring range [bar]
Inputs / outputs
Electrical connection
Indication
Product family
Industry sector

1 - 4 z 4 wyników

VS-V-AV-T-PNP M8-4 S

Część nr.: 10.06.02.00292

Vacuum/pressure switch with 2 teachable, digital output signals

Branże: Uniwersalne

Measuring range [bar]-1,0 ... 0,0 bar
ShapeVertical adaptation
Switching point settingTeach function
Construction vacuum switchPNP switching
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
IndicationLED
Protection type IPIP 40
withfixed hysteresis
Inputs / outputs2 digital
VS-V-AV-T-PNP M8-4

Część nr.: 10.06.02.00293

Vacuum/pressure switch with 2 teachable, digital output signals

Branże: Uniwersalne

Measuring range [bar]-1,0 ... 0,0 bar
ShapeVertical adaptation
Switching point settingTeach function
Construction vacuum switchPNP switching
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
IndicationLED
Protection type IPIP 40
Inputs / outputs2 digital
VS-V-AH-T-PNP M8-4 S

Część nr.: 10.06.02.00294

Vacuum/pressure switch with 2 teachable, digital output signals

Branże: Uniwersalne

Measuring range [bar]-1,0 ... 0,0 bar
ShapeHorizontal
Switching point settingTeach function
Construction vacuum switchPNP switching
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
IndicationLED
Protection type IPIP 40
withfixed hysteresis
Inputs / outputs2 digital
VS-V-AH-T-PNP M8-4

Część nr.: 10.06.02.00295

Vacuum/pressure switch with 2 teachable, digital output signals

Branże: Uniwersalne

Measuring range [bar]-1,0 ... 0,0 bar
ShapeHorizontal
Switching point settingTeach function
Construction vacuum switchPNP switching
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
IndicationLED
Protection type IPIP 40
Inputs / outputs2 digital

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.