Schmalz

Cobot musi mieć dobry wzrok

Każdego dnia 60 rąk sortuje około 3000 pudełek śrub, nakrętek i innych elementów złącznych w centrum sprzedaży VZ West firmy Würth. Kilka miesięcy temu dołączył do nich robot współpracujący (cobot), który teraz przejmuje część pracy i znacznie poprawia ergonomię stanowiska. Firma Schmalz nauczyła cobota widzieć, chwytać i sortować.

Nowy pracownik: w centrum dystrybucyjnym VZ West firmy Würth cobot wyposażony w technologię firmy Schmalz już od kilku miesięcy pomaga wykwalifikowanym pracownikom w załadunku małych nośników ładunku.

Kiedy w maju 2013 roku firma Würth otwierała centrum sprzedaży VZ West w siedzibie w Künzelsau-Gaisbach, Norbert Heckmann, prezes zarządu Adolf Würth GmbH & Co. KG, obiecał między innymi, że pracownicy będą korzystać z innowacji nowego budynku. Powiedział: „Dzięki temu codzienna praca stanie się jeszcze łatwiejsza”. W tym celu firma Würth zintegrowała nowoczesne technologie i zaprojektowała ergonomiczne miejsca pracy. Jednak cel, jakim było zrównoważone postępowanie także z zasobem siły roboczej, nie został jeszcze uznany za osiągnięty: Już dziś specjalista ds. techniki montażu i mocowania sprawdza, czy zadania nie są zbyt monotonne lub wymagające fizycznie – jak w dziale towarów przychodzących w centrum sprzedaży.

30 osób pracuje tutaj na dwie zmiany dziennie i przenosi około 3000 pudełek. Kartony w kształcie prostopadłościanów o wadze od 500 do 5000 gramów, pełne śrub, nakrętek, podkładek lub elementów konstrukcji stalowych, są przekładane z palet na nośniki małych ładunków (SLC). „Łączne obciążenie pracownika wynosi więc kilka ton rozłożonych na zmianę. Monotonia pracy jest równie stresująca”, wyjaśnia Roland Schneider, szef działu technicznego w Adolf Würth GmbH & Co. KG.

Do tej pory konsekwentna rotacja po czterech godzinach była najlepszym sposobem przeciwdziałania ryzyku ergonomii i monotonii ręcznej obsługi. Aby odciążyć pracowników, umożliwić dalszy rozwój i przeciwdziałać rosnącemu niedoborowi wykwalifikowanych pracowników, firma Würth zwiększy stopień automatyzacji w logistyce.

Przenoszenie kartonów o różnych rozmiarach i masie to idealne zadanie dla naszego chwytaka BinPicking SBPG.
∼ Matthias Frey, dyrektor ds. rozwoju działalności w zakresie robotyki, Schmalz

Lekki chwytak, sprytne oczy

Firma J. Schmalz GmbH postawiła sobie za zadanie inteligentną automatyzację istniejącego manualnego procesu przeładunkowego. „Przenoszenie pudełek o różnych rozmiarach i masie to idealne zadanie dla naszego chwytaka SBPG BinPicking”, wyjaśnia Matthias Frey z działu ds. rozwoju biznesowego w dziedzinie robotyki. SBPG jest wystarczająco długi, aby sięgać do pudeł i na tyle lekki, aby nie zmniejszać zbytnio udźwigu mniejszych robotów. Dzięki temu zajmujący niewiele miejsca cobot firmy Universal Robots może prowadzić chwytak, podczas gdy układ Vision Eco-System for Schmalz VE4S obsługuje widzenie. Wykorzystując standardowe części składowe ze swojego obszaru robotyki i wizji, firma Schmalz dostarcza firmie Würth ekonomiczne rozwiązanie za mniej niż 100 000 euro, które można szybko wdrożyć dzięki systemom plug-and-play – bez większego wysiłku technicznego.

Koncepcja została szybko zrealizowana, chociaż dwa szczegóły stanowiły szczególne wyzwanie dla technologicznego know-how firmy Schmalz: po pierwsze, pobieranie z palety i ścisłe umieszczanie opakowań w kartonach pomimo dużego zróżnicowania, a po drugie, rozpoznawanie warstwy przekładkowej z nieznanym nadrukiem. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że materiał arkuszy przekładkowych może przypominać materiał pudełek. „Jedynym podejściem, które zadziałało tu w sposób bezpieczny dla procesu, było zastosowanie sztucznej inteligencji” – wyjaśnia Frey. Firma Schmalz wdrożyła zdefiniowany schemat ustawień za pomocą programowania specyficznego dla danego przedmiotu. „Zaczęliśmy od ograniczonego asortymentu części, który wykorzystywał pierwszą komórkę robota do 100 procent możliwości. Teraz pracujemy nad optymalizacją wydajności pobierania w kolejnych komórkach i rozszerzeniem spektrum części, aby móc automatycznie przechowywać dodatkowe elementy”.

Z kolei wyzwania związane z ograniczoną przestrzenią w zakładzie oraz dodatkowym zadaniem polegającym na pobieraniu pustych pojemników z przenośnika skrzyń były stosunkowo łatwe do zrealizowania. Dzieje się tak dlatego, że skaner laserowy eliminuje konieczność stosowania ogrodzenia ochronnego, a tym samym zapewnia zoptymalizowaną komórkę. W momencie zbliżania się osoby, robot współpracujący zmniejsza prędkość i kontynuuje bezpieczną pracę ze zredukowanymi siłami.

Jeden system, trzy chwytaki

Aby wykonywać różne zadania związane z chwytaniem, cobot może niezależnie wymieniać przyssawki chwytaka SBPG BinPicking oraz – dzięki modułowi szybkiej wymiany MATCH – cały chwytak. „Jeden ładowacz jest zawsze na ramieniu robota, podczas gdy drugi czeka w stacji chwytaka. Jeśli na przykład trzeba przenieść skrzynię, cobot pobiera przeznaczony do tego celu chwytak PXT. Dzięki standaryzowanemu połączeniu i komunikacji jest on natychmiast gotowy do użycia” – wyjaśnia Frey. SBPG ma do dyspozycji trzy przyssawki, owalną SAOF, SPB1 60 i SPB1 80, dzięki czemu robot może bezpiecznie obsługiwać każdy rozmiar kartonu. Wymagane podciśnienie jest zapewniane przez pneumatyczny generator podciśnienia RECB. Jego zintegrowana dysza SEP zapewnia wydajną i jednocześnie energooszczędną pracę.

Firma Schmalz wdrożyła oprogramowanie z interfejsem użytkownika, za pomocą którego pracownicy wprowadzają aktualne zadanie. Interfejs komunikuje się z kamerą, cobotem i laserowym skanerem bezpieczeństwa, a po wprowadzeniu danych dostosowuje kontroler robota i kamerę do danego zadania. „Obecnie pokrywamy około 30 procent niezwykle bogatego asortymentu – i tendencja jest rosnąca”, wyjaśnił Frey w kwietniu 2022 roku. Szczególną cechą jest tu również to, że firma Würth kontroluje całe zarządzanie zleceniami komórki robota przez oprogramowanie. W 100 procentach działają już takie funkcje, jak sprawdzanie pojemnika docelowego, w którym kamera sprawdza, czy dostarczony SLC jest rzeczywiście pusty, wykrywanie i usuwanie warstw pośrednich z pudła źródłowego oraz sprawdzanie kolizji. Tutaj oprogramowanie oblicza punkty orientacyjne, do których zbliża się robot i wykorzystuje cyfrowego bliźniaka do sprawdzenia, czy nie doszło do kolizji. Jeśli tak jest, to omija przeszkody i określa nowe punkty orientacyjne.

Pochwały dla rozwiązania z cobotem

Robot współpracujący działa w centrum dystrybucyjnym VZ West od końca grudnia 2021 roku. „To, co słyszę od naszych pracowników w dziale towarów przychodzących, jest konsekwentnie pozytywne – są zachwyceni”, relacjonuje Roland Schneider, który zaraz potem daje wgląd w codzienną pracę z cobotem: Pracownicy za pomocą wózka podnośnikowego przenoszą europaletę z kartonami w wyznaczone miejsce. Pudełka mają od 100 do 250 milimetrów długości, 90 do 100 milimetrów wysokości i 90 milimetrów szerokości. Robot sam pobiera z przenośnika taśmowego pojemnik docelowy SLC. Komórka robota napełnia tyle pojemników SLC, ile potrzeba, aż do opróżnienia europalety. Gdy pojemniki są przesuwane na system przenośników, są skanowane i księgowane w systemie SAP.

Rozwiązanie wprowadzone w firmie Würth pokazuje, jak robot współpracujący w połączeniu z systemem kamer i odpowiednim programowaniem skutecznie odciąża pracowników. „Cobot redukuje monotonną pracę, znacznie poprawia ergonomię i dlatego jest cennym wsparciem. Naszym zadaniem jest teraz stopniowe zapoznanie go z całą naszą ofertą produktową, tak aby nieco zmniejszyć wąskie gardło pracownicze”, podkreśla Schneider, który chciałby realizować kolejne projekty z firmą Schmalz i „wspaniałym zespołem ekspertów skupionych wokół pana Freya”.

Firma Schmalz zaopatrzyła chwytak do wybierania pojemników SBPG w trzy przyssawki. Cobot automatycznie wybiera tę, która pasuje do rozmiaru kartonu.

System Vision Eco-System for Schmalz VE4S obsługuje widzenie dla cobota.

Niezależnie od tego, czy chodzi o pobieranie pojemników, czy o popychanie skrzynek – system MATCH ma odpowiedni chwytak do każdego zadania. Generator RECB wytwarza niezbędne podciśnienie w sposób czysto pneumatyczny.

Do obsługi SLC przed i po załadunku, cobot wykorzystuje chwytak z systemu modułowego PXT.

Roland Schneider, szef działu technicznego w Adolf Würth GmbH & Co KG

Matthias Frey, dyrektor ds. rozwoju działalności w zakresie robotyki w firmie J. Schmalz GmbH

Kontakt dla prasy

Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.

schmalz@schmalz.pl

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.