Wystarczy zautomatyzować
Dzięki nowemu konfiguratorowi PXT, integratorzy tworzą swój własny, indywidualny chwytak, który mogą później rozbudowywać i adaptować do nowych sytuacji.
Droga do automatyzacji podciśnieniowej zaczyna się od planu. Tylko ci, którzy prawidłowo zaprojektują system, znają żywotność stosowanych produktów i biorą pod uwagę ich zużycie, ostatecznie przyspieszą początek działania i unikną niezadowolenia klientów. Aby ograniczyć to ryzyko dla klientów końcowych i integratorów, wielu producentów robotów, chwytaków i części składowych obrało drogę opracowywania predefiniowanych rozwiązań o wyższym poziomie integracji dla konkretnych aplikacji.
Konfiguratory online przyspieszają realizację i wsparcie symulacji całego procesu poprzez dostarczenie danych CAD dla cyfrowego bliźniaka. Dzięki nowemu konfiguratorowi PXT użytkownicy tworzą własny, indywidualny chwytak, który mogą również później rozbudowywać i adaptować do nowych sytuacji oraz łączyć z ekosystemem ramienia końcowego MATCH. Firma Schmalz zakotwiczyła w narzędziu wiele know-how, które ostatecznie ułatwia kompilację i wymiarowanie urządzenia do obsługi ładunków.
Mniej błędów, szybciej na starcie
Gdy wszystkie części składowe są już na swoim miejscu, w grę wchodzi użyteczność: im łatwiej jest skonfigurować poszczególne systemy, tym dolne prawdopodobieństwo wystąpienia błędów. Jednocześnie automatyzacja jest wdrażana szybciej. Pakiet Schmalz Connect Suite upraszcza i przyspiesza wdrażanie zarówno inteligentnych produktów firmy Schmalz, jak i części składowych IO-Link pochodzących od różnych producentów. Poza początkiem działania, system zdolny do pracy w trybie "podłącz i używaj" zapewnia również wsparcie w zakresie monitorowania, konserwacji i analizy błędów za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Aplikacja "Schmalz ControlRoom" została zaprojektowana z myślą o szybkim przeglądzie, bezpośredniej parametryzacji i tematach serwisowych, takich jak zamówienie części zamiennych. Idea stojąca za aplikacją: Każdy korzysta ze smartfonów. Dlatego też firma Schmalz wyposaża swoje inteligentne części składowe w interfejs NFC (Near Field Communication). Jeśli operator systemu przyłoży swoje urządzenie mobilne do podciśnieniowego eżektora, przełącznika lub chwytaka, może rejestrować i oceniać dane z procesu lub łatwo przenosić ustawienia parametrów do urządzenia zastępczego.
Przygotuj się na więcej
Aby możliwa była ekonomiczna automatyzacja w zmiennym środowisku, jakiego obecnie doświadczamy, systemy muszą mieć możliwość adaptacji. Operatorzy instalacji potrzebują do tego adaptacji i możliwości rozbudowy części składowych: Dzięki elastycznym koncepcjom chwytaków możliwe jest późniejsze przejęcie dodatkowych zadań. Możliwymi rozwiązaniami firmy Schmalz są tutaj system modułowy PXT lub wielofunkcyjna platforma końca ramienia dla robotów MATCH, które klient końcowy może adaptować do swoich nowych wymogów nawet bez udziału integratora.
Oprócz elastycznego sprzętu, potrzebna jest również adaptacja oprogramowania. Jedno z możliwych rozwiązań pochodzi od firmy Glatten: Firma Schmalz opracowała wizyjny system operacyjny ivOS specjalnie z myślą o sięganiu do skrzynek - otwarty system operacyjny, który w prosty sposób pozwala na przyłączenie i kontrolę robotów, czujników, oprogramowania do pobierania i chwytaków, niezależnie od ich produkcji. Poszczególne moduły można idealnie łączyć, co pokrywa bardzo szeroki zakres aplikacji, podczas gdy system operacyjny pozostaje ten sam. Możliwa jest nawet późniejsza wymiana poszczególnych modułów, takich jak chwytaki lub oprogramowanie do kompletacji. Tutaj po raz pierwszy firma Schmalz wprowadza do procesu sztuczną inteligencję, na przykład w celu osiągnięcia odpowiedniej strategii chwytania wykrytych obiektów.
Środki ostrożności podczas obsługi
Regularny wgląd w przepływający strumień danych zapewni stabilność procesów w dłuższej perspektywie. Integratorzy i operatorzy instalacji muszą zatem wdrożyć mechanizmy monitorowania, rozwiązywania problemów i aktualizacji systemów. Słabe punkty i zużycie muszą być wykrywane na wczesnym etapie, aby można było im zaradzić w sposób możliwy do zaplanowania. Ponadto, marnotrawcy energii, tacy jak porowate uszczelnienia, mogą zostać szybko odkryci. Wymaga to zastosowania systemów takich jak Schmalz Connect Suite, które umożliwiają konserwację zapobiegawczą: komunikujących się komponentów podciśnieniowych, które rejestrują dane eksploatacyjne i przesyłają je bezpośrednio do systemu sterowania, chmury lub smartfona za pośrednictwem IO-Link, Ethernet lub NFC.
Co zatem otwiera drogę do automatyzacji z wykorzystaniem podciśnienia? Pomoc w wyborze i łatwe w użyciu narzędzia inżynieryjne do planowania, zestawy rozwiązań do szybkiej integracji i specjalistyczna wiedza na temat podciśnienia - integratorzy i operatorzy instalacji znajdą to wszystko u specjalisty ds. podciśnienia.
Ekosystem na końcu ramienia MATCH umożliwia szybkie i zautomatyzowane przełączanie chwytaków, przyszłościowe interfejsy i wiele więcej.
Kontakt dla prasy
Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.