Impronta di Carbonio del Prodotto
Rendere visibile l'impronta di carbonio dei prodotti per tutto il loro ciclo di vita.

L'impronta di carbonio del prodotto (PCF) sta diventando sempre più importante nei settori, come misura del rispetto del clima di un prodotto durante il suo intero ciclo di vita. In Schmalz sviluppiamo soluzioni che connettono l'eccellenza tecnica con la sostenibilità. Attraverso l'uso mirato di materiali ecologici e processi efficienti, riduciamo l'impronta di carbonio dei nostri prodotti e vi sosteniamo nel rendere la vostra produzione più rispettosa del clima.
L'impronta di carbonio del prodotto (PCF) è la misura centrale del rispetto del clima di un prodotto. Prende in considerazione l'intero ciclo di vita, dallo sviluppo e dall'uso fino al riciclaggio o allo smaltimento.
Le emissioni vengono registrate sulla base del Protocollo sui gas serra e ridotte grazie all'utilizzazione di energie rinnovabili, a processi efficienti e a uno sviluppo attento alle risorse. In questo modo l'impronta di carbonio si riduce in modo misurabile e rivela i potenziali risparmi.
Le nostre tecnologie ad alta efficienza energetica riducono i consumi di energia durante il funzionamento, abbassando i costi di gestione a lungo termine.
Utilizzando prodotti con un'impronta di carbonio più bassa, si evitano costi inutili dovuti alle imposte sulla CO₂ e si aumenta la redditività.
Le nostre soluzioni vi aiutano a ridurre le emissioni e a eseguire in modo affidabile i vostri obiettivi climatici.
Con Schmalz avete un partner che vi sostiene nel design di una catena elettrica sostenibile e vi aiuta a rispettare in modo sicuro gli obblighi di protezione del clima e di rendicontazione.

Dallo sviluppo al riciclaggio, ci concentriamo su soluzioni rispettose dell'ambiente: i nostri prodotti efficienti sono particolarmente efficaci nella fase di utilizzo, con risparmio energetico e costi per i nostri clienti.∼ Manja Hies, Responsabile Sostenibilità
Schmalz sviluppa prodotti che convincono per la loro qualità a lungo termine, le tecnologie ad alta efficienza energetica e i materiali a risparmio energetico. I clienti beneficiano di soluzioni che rendono i processi più efficienti e riducono allo stesso tempo l'impronta di carbonio.
L'uso responsabile delle risorse e la riduzione dell'impronta di carbonio dei prodotti sono al centro dello sviluppo dei prodotti moderni.
Schmalz è sottoposta a regolari controlli dal 1997. Nel corso degli anni si sono aggiunte in modo continuo altre certificazioni e audit, a docmentazione del nostro impegno verso gli standard ambientali e di qualità.
Le nostre certificazioni ISO includono
I nostri audit creano trasparenza, rendono la sostenibilità misurabile e sottolineano la nostra pretesa di agire in modo responsabile durante l'intero ciclo di vita del prodotto.

Schmalz è coinvolto nel progetto di ricerca dell'UE ReduCO2, che comanda l'ottimizzazione dei flussi di energia per il collegamento elettrico del futuro.

Più veloce, più flessibile, più sostenibile: fate esperienza di come l'arte classica dell'ingegneria e le tecnologie digitali più avanzate si fondono, dalla pianificazione virtuale al gemello digitale.

Prodotti sostenibili con un impatto tangibile: le novità di Schmalz riducono le emissioni lungo il collegamento elettrico e abbassano i costi energetici.

Alla Schmalz, la sostenibilità si basa su tre pilastri: ecologia, economia e responsabilità sociale. Scopri di più sui nostri ambiti di attività.

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Germania