ReduCO₂ 연구 프로젝트
목표, 효율, 지속 가능성: 스마트 기술과 전략적 에너지 계획을 통한 CO₂ 감축

수소 솔루션과 최신 에너지 세이빙 시스템부터 디지털 트윈에 이르기까지 시뮬레이션과 혁신적인 기술을 통해 잠재적인 절감 효과를 가시화하고 비용을 낮추며 에너지 효율을 높일 수 있습니다. 이것이 바로 기업이 에너지 공급을 기후 친화적이고 미래 지향적으로 만드는 데 도움이 되는 실용적인 솔루션을 개발하기 위해 EU가 자금을 지원하는 ReduCO₂ 등대 프로젝트에 참여하는 이유입니다.
기업들은 에너지 비용 상승, 법적 요구 사항, 야심찬 기후 목표에 직면해 있습니다.
ReduCO₂ 연구 프로젝트는 주요 질문에 대한 해답을 제공합니다:
글라텐의 실제 작동 사례는 지능형 에너지 시스템이 어떻게 가치 있는 데이터를 제공하고 의사 결정을 용이하게 할 수 있는지 이미 입증하고 있습니다. 그 결과 기업이 직접 사용할 수 있는 과학적 근거에 기반한 실용적인 솔루션이 탄생했습니다.
수소 및 저장소와 같은 기술을 생태적, 경제적으로 구체적으로 평가합니다. 이점: 위험 감소, 목표에 맞는 투자.
에너지 기술은 실제 조건에서 테스트됩니다. 이점: 성숙하고 직접 애플리케이션에 적용할 수 있는 개념.
디지털 트윈을 통해 에너지 흐름을 가시화하고 제어할 수 있습니다. 이점: 더 나은 제어와 효율성 향상.
시뮬레이션을 통해 비용과 에너지를 최적화한 계획을 수립할 수 있습니다. 고객의 혜택: 비용 절감, 효율성 극대화.

디지털 시뮬레이션은 미래의 표준입니다. ReduCO2를 통해 오늘날 기업에서 에너지 흐름을 정밀하게 디지털 계획하고 최적화할 수 있는 기반을 만들고 있습니다.∼ Manja Hies, 지속 가능성 책임자
ReduCO₂는 도시 및 산업 에너지 시스템을 보다 기후 친화적으로 만들고 CO₂ 배출량을 줄이기 위한 기술과 개념을 조사하는 EU 지원 연구 프로젝트로, 특히 난방 부문에 중점을 두고 있습니다. 목표는 가장 큰 이점을 가져다줄 수 있는 올바른 솔루션을 정확히 구현하는 것입니다.
그 결과 지방 자치 단체, 기업 및 공공 기관의 의사 결정을 지원하는 사용자 친화적인 소프트웨어가 탄생했습니다. 이 소프트웨어는 복잡한 시나리오를 이해하기 쉽게 만들고 현장에서 지속 가능한 에너지 계획을 서포트합니다.
장기적으로 이 프로젝트는 북부 블랙 포레스트 지역을 지능형 기후 친화적 에너지 공급의 모범 지역으로 만드는 것을 목표로 합니다.
이 프로젝트의 일환으로 우리는 최신 에너지 저장 시스템, 특히 강력한 레독스 흐름 스택에 의존하고 있습니다. 이 전기화학 컨버터 유닛은 연구 프로젝트에 사용되는 고정식 에너지 저장 시스템의 핵심을 형성합니다. 확장 가능한 설계 덕분에 파워와 용량을 서로 독립적으로 적용할 수 있으므로 에너지 저장 유닛은 ReduCO2 내에서 재생 에너지를 효율적이고 오래 지속되며 유연하게 사용할 수 있도록 최적으로 서포트합니다. 따라서 슈말츠는 이전에 해결되지 않았던 에너지 전환의 문제, 즉 재생 가능 자원에서 생성된 에너지를 위한 효율적이고 비용 효과적인 저장소에 대한 해답을 제공하고 있습니다.


슈말츠 에너지 저장장치, 바덴뷔르템베르크 환경 기술상 수상
글라텐에 본사를 둔 이 회사는 매우 효율적이고 확장 가능한 레독스 흐름 스택으로 "에너지 효율" 부문에서 바덴뷔르템베르크 환경 기술상을 수상했습니다. 슈말츠는 이 솔루션을 통해 유럽에서 가장 파워풀한 스택을 시장에 선보이고 있습니다.
새로운
"ReduCO2"를 위한 하프타임: 디지털 툴을 사용하여 비용 효율적인 기후 보호 달성
지역 연구 프로젝트는 경제적으로 지속 가능한 에너지 시스템으로 가는 길에 대한 초기 결과를 보여줍니다.
슈말츠, CO2 감축을 위한 700만 유로 프로젝트 참여
J. 슈말츠 GmbH가 ReduCO2 프로젝트에 참여합니다. 이를 통해 글라텐의 진공 전문 기업은 장기적으로 CO2 배출량을 최소화하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 슈말츠는 이 지역의 다른 기업들과 함께 새로 설립된 H2BlackForest 연구 센터의 지속 가능성 프로젝트에 초기부터 참여해 왔습니다.

경기도 안양시 동안구 엘에스로116번길
118(안양2차 SKV1 센터), 503~507호