Schmalz

Mniej stresu, większa wydajność

Nieergonomiczne warunki pracy nie tylko powodują dyskomfort fizyczny, ale także bezpośrednio wpływają na wydajność pracowników. To, co początkowo wydaje się indywidualnymi wahaniami wydajności, często ma przyczyny strukturalne: miejsce pracy nie jest optymalnie dostosowane do pracownika i wykonywanej przez niego czynności. Brak elastyczności środowiska pracy utrudnia optymalną pracę. Jednostronne czynności zwiększają obciążenie niektórych grup mięśni. Prowadzi to do spowolnienia procesów, większej liczby błędów i częstych przerw – a w rezultacie do zauważalnego spadku wydajności i wzrostu kosztów.

Fakty, które przekonują: Dlaczego ergonomia się opłaca

25%

wyższa średnia wydajność.

67%

średnio mniej błędów.

75%

zmniejszenie średniej liczby dni nieobecności pracowników.

43%

niższe średnie koszty osobowe.

Początkowo każdego dnia nasz magazyn opuszczało około 800 paczek, ale obecnie średnia wynosi 1850 przesyłek.
∼ Alexander Fiedler, kierownik działu logistyki tekstyliów, dm Karlsruhe

Nieergonomiczne stanowiska pracy generują koszty dla Twojej firmy – każdego dnia.

W ciągu 8-godzinnego dnia pracy produktywność stale spada. Zmęczenie, brak koncentracji i podobne czynniki prowadzą z czasem do spadku wydajności, co ma negatywny wpływ na efektywność. Jednocześnie wzrasta ryzyko problemów zdrowotnych, co prowadzi do przestojów i dalszych kosztów - obciążenia, które każda firma odczuwa każdego dnia.

Ergonomicznie zaprojektowane miejsce pracy może zapobiec tej utracie produktywności. Przykładowo, produktywność pod koniec dnia pracy może być o ponad jedną czwartą wyższa przy ergonomicznym wsparciu niż bez niego.

Cztery konsekwencje braku ergonomii

Tik. Tak. Każda sekunda złej ergonomii ma swoją cenę – pokażemy Ci, jak wysoką.

Skorzystaj z kalkulatora amortyzacji, aby sprawdzić, kiedy inwestycja w urządzenie do obsługi staje się opłacalna.

image.alt

Technologia próżniowa spotyka się z ergonomią: wydajna, ergonomiczna, przemyślana

Ergonomiczne rozwiązania firmy Schmalz poprawiają warunki pracy i pozwalają w pełni wykorzystać potencjał ludzi i maszyn. Dzięki temu firmy mogą obniżyć koszty, zwiększyć motywację pracowników i usprawnić procesy robocze. Urządzenia podnoszące są tak czułe, że umożliwiają precyzyjne i bezpieczne umieszczanie elementów roboczych. Zasada chwytania próżniowego chroni powierzchnie i zapobiega uszkodzeniom, zapewniając maksymalną jakość i wydajność.

Odkryj ergonomię

Odkryj ergonomię

Szybka obsługa kompaktowych towarów o wadze do 50 kg

Podnośniki próżniowe JumboErgo

Płaskie elementy

Precyzyjne podnoszenie

Precyzyjne podnoszenie

Podnośniki podciśnieniowe JumboSprint Hygienic

Obszary higieniczne

Podnośniki podciśnieniowe VacuMaster

Ciężkie elementy

Rozwiązania mobilne

Mobilna kompletacja zamówień

Systemy suwnic i żurawi obrotowych

Elastyczne przenoszenie ciężkich ładunków na duże odległości

Historie sukcesu z praktyki

Gdzie ergonomia spotyka się z praktyką, rodzą się prawdziwe sukcesy: dzięki ergonomicznie zaprojektowanym systemom obsługi, firmy nie tylko zyskują na wydajności, ale także ułatwiają sobie codzienną pracę. Nasze najlepsze praktyki pokazują, jak ergonomiczne rozwiązania upraszczają procesy pracy, odciążają pracowników i umożliwiają wymierny wzrost wydajności.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Schmalz Sp.z.o.o.

ul. Fabianowska 131/A1
62-052 Komorniki

Polska
+48 22 460 49 72
schmalz@schmalz.pl
Formularz kontakowy

Najczęściej zadawane pytania

Czy warto zainwestować w urządzenie wspomagające podnoszenie — i jak obliczyć zwrot z inwestycji?

Urządzenie wspomagające podnoszenie jest opłacalne ekonomicznie, gdy tylko roczne oszczędności przewyższą koszty zakupu i koszty operacyjne. W praktyce często ma to miejsce już po 6–18 miesiącach w przypadku stanowisk pracy charakteryzujących się dużą częstotliwością operacji lub ciężkimi ładunkami.

Aby to obliczyć, należy porównać całkowitą inwestycję z rocznymi oszczędnościami. Pod uwagę brane są trzy czynniki:

  • Niższe koszty absencji: mniej dni chorobowych spowodowanych zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi, wycenionych na podstawie kosztu jednego dnia nieobecności.

  • Szybszy przebieg procesów: krótsze i bardziej przewidywalne czasy cyklu, a także niższy wskaźnik błędów podczas obsługi.

  • Bardziej efektywne wykorzystanie personelu: obsługa przez jedną osobę zamiast dwóch w przypadku ciężkich ładunków.

Okres zwrotu inwestycji oblicza się, dzieląc całkowitą inwestycję przez roczne oszczędności netto. Kalkulator zwrotu inwestycji firmy Schmalz jest dostępny do wstępnej oceny z wykorzystaniem własnych wskaźników.

KALKULATOR AMORTYZACJI

Dlaczego czas cyklu obsługi towarów różni się tak bardzo w zależności od pracownika?

Znaczne wahania czasów cyklu wynikające z ręcznej obsługi zazwyczaj nie są spowodowane różnicami w nakładzie pracy, ale raczej ergonomicznie nieodpowiednimi warunkami panującymi w miejscu pracy. Kluczowe znaczenie mają trzy czynniki:

  • Zmęczenie pracownika: Podczas pracy wymagającej wysiłku fizycznego siła fizyczna maleje w miarę upływu zmiany. Czas cyklu wyraźnie wydłuża się pod koniec zmiany.

  • Różnice w wymiarach ciała: na stałych stanowiskach pracy odległości sięgania i wysokości robocze nie są dostosowane do wszystkich pracowników. Powoduje to ruchy kompensacyjne, które pochłaniają czas.

  • Brak standaryzacji: bez pomocy technicznych każda osoba wypracowuje własną technikę podnoszenia, co skutkuje zróżnicowanymi wymogami czasowymi.

Ergonomicznie znormalizowane stanowisko pracy wyposażone w podciśnieniowe urządzenia podnoszące kompensuje te różnice fizyczne i zapewnia stałe, przewidywalne czasy cyklu przez całą zmianę.

Jak mogę sprawić, by stanowiska pracy związane z ręcznym przenoszeniem ładunków były zaprojektowane w sposób bardziej ergonomiczny?

Stanowiska pracy wymagające ręcznego przenoszenia ładunków można uczynić bardziej ergonomicznymi bez konieczności pełnej automatyzacji procesu. Najskuteczniejszym podejściem jest ergonomiczna częściowa automatyzacja: technologia przejmuje ciężar, podczas gdy operator zachowuje kontrolę. Trzy kluczowe strategie:

  • Wprowadzenie urządzeń wspomagających podnoszenie: podciśnieniowe podnośniki tubowe lub urządzenia równoważące w pełni przejmują wagę, a operator zachowuje elastyczną kontrolę.

  • Adaptacja obszaru roboczego: skrócenie odległości sięgania, regulacja wysokości roboczej oraz rozmieszczenie części w taki sposób, aby wyeliminować konieczność skręcania się i zginania.

  • Wykorzystanie systemów dźwigowych i szynowych: reagujące żurawie obrotowe zmniejszają wysiłek wymagany do przemieszczania ciężkich ładunków.

Środki te natychmiast zmniejszają obciążenie fizyczne, nie kolidują z istniejącymi procesami informatycznymi i mieszczą się w ramach możliwych do opanowania kosztów zakupu.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.