Schmalz

JumboFlex High-Stack umożliwia podnoszenie aplikacji w pozycji pionowej.

Efektywna wysyłka w dm dzięki podciśnieniowym podnośnikom firmy Schmalz

Centrum dystrybucji tekstyliów dm-drogerie markt w Karlsruhe przeprojektowuje swoją halę, w tym obszar załadunku. Istniejący system nie nadążał już za gwałtownym wzrostem liczby codziennych wysyłek, dlatego poszukiwano nowego rozwiązania, które zoptymalizowałoby procesy, zminimalizowało koszty transportu i odciążyło pracowników. Firma Schmalz opracowała wykonaną na zamówienie koncepcję, która spełnia wymogi firmy dm i oferuje efektywne i ergonomicznie zaprojektowane rozwiązanie do załadunku paczek.

Fakty historii sukcesu

PrzemysłLogistyka
Obrabiany przedmiotKartony
Grupa produktówPodciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur JumboFlex High-Stack
Rodzaj obsługiObsługa ręczna

Ze Schmalz

2,15

liczniki

wysoki stos

1850

przesyłek dziennie

dostarczać

Klient: drogeria dm

Centrum dystrybucji tekstyliów łańcucha drogeryjnego dm w Karlsruhe zapewni zasilanie poszczególnych sklepów dm na czas. Oprócz produktów zdrowotnych, asortyment obejmuje również produkty spożywcze, artykuły fotograficzne oraz odzież dziecięcą i niemowlęcą. Z ponad 3600 sklepami w 13 krajach europejskich, dm jest głównym sprzedawcą detalicznym. W centrum dystrybucji tekstyliów w Karlsruhe, około 160 pracowników pracuje na obszarze prawie 11.000 metrów kwadratowych, aby dystrybuować produkty w niemieckich sklepach oraz w wybranych sklepach w Austrii, Chorwacji i Słowenii. Każdego roku wysyłanych jest tu okrągłe 480 000 paczek o wadze do 30 kilogramów.

Wyzwanie

Centrum dystrybucyjne dm stanęło przed wyzwaniem poradzenia sobie ze stale rosnącą przepustowością produktów, szczególnie w sektorze tekstyliów dziecięcych. Wraz ze wzrostem wolumenu wysyłek konieczny stał się nowy układ hali i nowa infrastruktura do obsługi. Firma dm już wcześniej korzystała z rozwiązania firmy Schmalz: podciśnieniowego urządzenia do podnoszenia rur JumboFlex 35 z żurawiem słupowym do załadunku dużych kartonów. Jednak po przebudowie obszaru załadunku długość żurawia słupowego nie była już wystarczająca dla nowo zaprojektowanej linii pakowania, a wysokość montażu w stosie była ograniczona w przypadku poprzedniego podciśnieniowego podnośnika ze względu na konstrukcję systemu.

Początkowo każdego dnia nasz magazyn opuszczało około 800 paczek, ale obecnie średnia wynosi 1850 przesyłek.
∼ Alexander Fiedler, kierownik działu logistyki tekstyliów, dm Karlsruhe

Rozwiązanie Schmalza

Rozwiązanie opracowane przez firmę Schmalz dla dm składa się z podciśnieniowego urządzenia do podnoszenia rur JumboFlex High-Stack w połączeniu ze specjalną adaptacją systemu dźwigu. Podnośnik JumboFlex High-Stack jest przeznaczony do obsługi nad głową. Umożliwia pracownikom układanie na paletach ciężkich kartonów i paczek o wysokości do 215 centymetrów, a tym samym optymalne wykorzystanie wysokości załadunku ciężarówki bez uszczerbku dla ich ergonomicznej postawy. Podciśnieniowy podnośnik jest wyposażony w regulowany chwytak podciśnieniowy, który umożliwia elastyczną obsługę kartonów o różnych rozmiarach bez dodatkowych regulacji. Znacząco zwiększa to sprawność i elastyczność systemu. Aby poprawić komfort pracy, podciśnieniowy podnośnik jest wyposażony w skrzynkę tłumika, która zmniejsza poziom ciśnienia akustycznego generowanego przez generator podciśnienia. Przyczynia się to nie tylko do poprawy zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, ale również zmniejsza poziom hałasu w środowisku pracy. Ponadto podciśnieniowy podnośnik jest wyposażony w radiowy pilot zdalnego sterowania, który umożliwia użytkownikom włączanie i wyłączanie generatora podciśnienia bezpośrednio przy uchwycie operatorskim podczas przerw w pracy. Pozwala to pracownikom na wygodną i efektywną kontrolę podciśnieniowego podnośnika, co dodatkowo zwiększa wydajność i sprawność pracy. Ogólnie rzecz biorąc, rozwiązanie firmy Schmalz dla dm oferuje ergonomiczny, efektywny i elastyczny sposób obsługi ciężkich ładunków oraz poprawia komfort pracy pracowników.

Dzięki JumboFlex High-Stack przenośniki rolkowe można łatwo rozładowywać w ergonomicznej pozycji.

Dzięki JumboFlex High-Stack przenośniki rolkowe można łatwo rozładowywać w ergonomicznej pozycji.

JumboFlex High-Stack umożliwia optymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej ciężarówki.

JumboFlex High-Stack umożliwia optymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej ciężarówki.

Dzięki długości uchwytu operatora można ergonomicznie dosięgnąć każdej palety, od dołu do góry.

Dzięki długości uchwytu operatora można ergonomicznie dosięgnąć każdej palety, od dołu do góry.

Korzyści dla klientów dzięki rozwiązaniu firmy Schmalz

ErgonomicznieObsługa przedmiotów obrabiany blisko podłogi w pozycji pionowej
EfektywnośćElastyczny chwytak dla różnych rozmiarów kartonów optymalizuje przepływ pracy.
WydajnośćOptymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej i środków transportu
Komfort pracySkrzynka tłumika i zdalna kontrola radiowa zwiększają komfort pracy

Produkty używane w aplikacji

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.

WSZYSTKO DOSTĘPNE: Oszczędność czasu dzięki maksymalnej globalnej dostępności
Dostępne na całym świecie. Niezawodność przez długi czas: Potrzebujesz rozwiązań, a nie czasu oczekiwania.

WSZYSTKO USTAWIONE: Prostota konstrukcji systemu
Łatwość łączenia. Części składowe są idealnie dopasowane i zapewniają pełną kompatybilność.

WSZYSTKO JASNE: Maksymalna sprawność kosztowa
Pełna funkcjonalność. Atrakcyjna cena: Idealny do standardowych aplikacji o jasno określonych wymogach.

Więcej doświadczeń na temat preferowanej gamy produktów Schmalz Select