In het begin verlieten ongeveer 800 pakketten per dag onze houder, maar nu ligt het gemiddelde op 1.850 zendingen.∼ Alexander Fiedler, hoofd van de afdeling logistiek textiel, dm Karlsruhe

Efficiënte verzending bij dm dankzij vacuümheffers van Schmalz
Het textieldistributiecentrum van dm-drogerie markt in Karlsruhe herontwerpt zijn hal, inclusief het laadoppervlak. Het bestaande systeem kon de sterke toename van het aantal dagelijkse zendingen niet meer bijhouden. Daarom werd gezocht naar een nieuwe oplossing die de processen optimaliseert, de transportkosten minimaliseert en de werknemers ontlast. Schmalz ontwikkelde een op maat gemaakt concept dat aan de voorschriften van dm voldoet en een efficiënte en ergonomisch verantwoorde oplossing biedt voor het laden van pakketten.
Kenmerken van het succesverhaal
Industrie | Logistiek |
---|---|
Werkstuk | Kartonnen dozen |
Productgroep | Vacuüm slangheffer JumboFlex High-Stack |
Type behandeling | Handmatig handling |
Met Schmalz
2,15
meters
stapel hoog
1.850
zendingen per dag
leveren
De klant: dm drogisterij
Het textieldistributiecentrum van de drogisterijketen dm in Karlsruhe verzekert de tijdige aansluiting van de afzonderlijke dm-winkels. Naast gezondheidsproducten omvat het productaanbod ook levensmiddelen, fotoartikelen en baby- en kinderkleding. Met meer dan 3.600 winkels in 13 Europese landen is dm een grote retailer. In het textieldistributiecentrum in Karlsruhe werken ongeveer 160 werknemers op een oppervlak van bijna 11.000 vierkante meter aan de distributie van de producten in de Duitse winkels en in geselecteerde winkels in Oostenrijk, Kroatië en Slovenië. Elk jaar worden hier rond de 480.000 pakketten met een gewicht tot 30 kilo verzonden.
De uitdaging
Het distributiecentrum van dm stond voor de uitdaging om het hoofd te bieden aan de voortdurend groeiende doorvoer van producten, vooral in de kindertextielsector. Door de toenemende verzendvolumes werd een nieuwe indeling van de hal en een nieuwe infrastructuur voor de handling noodzakelijk. dm gebruikte al een oplossing van Schmalz: een JumboFlex 35 vacuüm slangheffer met kolomzwenkkraan voor het laden van de grote kartonnen dozen. Na de ombouw van het laadoppervlak was de lengte van de kolomzwenkkraan echter niet meer voldoende voor de nieuw ontworpen verpakkingslijn en was de stapelhoogte met de vorige vacuümheffer door het systeem beperkt.
Oplossing van Schmalz
De oplossing die Schmalz voor dm heeft ontwikkeld, bestaat uit de JumboFlex High-Stack vacuüm slangheffer in combinatie met een speciaal aangepast railbaansysteem. De JumboFlex High-Stack is ontworpen voor overhead handling. Het stelt werknemers in staat om zware kartonnen dozen en pakketten tot een hoogte van 215 centimeter op pallets te stapelen en zo optimaal gebruik te maken van de laadhoogte van de vrachtwagen zonder afbreuk te doen aan hun ergonomische houding. De vacuüm heffer is uitgerust met een instelbare vacuümgrijper die een flexibele handling van verschillende formaten dozen mogelijk maakt zonder extra aanpassingen. Dit verhoogt het rendement en de buigslapheid van de grijpersystemen aanzienlijk. Om het werkcomfort te verbeteren, is de vacuümheffer uitgerust met een geluiddemperbox die het geluidsdrukniveau van de vacuümgenerator verlaagt. Dit draagt niet alleen bij aan de gezondheid en veiligheid van werknemers, maar vermindert ook de geluidsoverlast in de werkomgeving. Bovendien heeft de vacuümheffer een afstandsbediening waarmee gebruikers de vacuümgenerator tijdens werkpauzes rechtstreeks aan de bedienbeugel kunnen in- en uitschakelen. Hierdoor kunnen werknemers de vacuümheffer gemakkelijk en efficiënt sturing geven, wat de werkprestaties en het rendement verder verhoogt. In het algemeen biedt de oplossing van Schmalz voor dm een ergonomische, efficiënte en flexibele manier om zware lasten te hanteren en het werkcomfort van werknemers te verbeteren.

Met de JumboFlex High-Stack kunnen de rollenbanen gemakkelijk worden gelost in een ergonomische positie.

De JumboFlex High-Stack maakt optimaal gebruik van de laadruimte van de vrachtwagen.

Dankzij de lengte van de bedieningsbeugel kun je elke pallet ergonomisch bereiken, van de bodem tot de bovenkant.