Schmalz

El JumboFlex High-Stack permite recoger las aplicaciones en posición vertical.

Envío eficiente en dm gracias a los elevadores por vacío de Schmalz

El centro de distribución textil de dm-drogerie markt en Karlsruhe está rediseñando su nave, incluida la superficie de carga. El sistema existente ya no podía seguir el ritmo del fuerte aumento del número de envíos diarios, por lo que se buscó una nueva solución que optimizara los procesos, minimizara los costes de transporte y aliviara la carga de los empleados. Schmalz desarrolló un concepto a medida que satisface las exigencias de dm y ofrece una solución eficiente y ergonómicamente diseñada para la carga de paquetes.

Los hechos de la historia de éxito

IndustriaLogística
Pieza de trabajoCajas de cartón
Grupo de productosEquipo de elevación por vacío para tubos elevadores JumboFlex High-Stack
Tipo de manipulaciónManipulación manual

Con Schmalz

2,15

metros

apilar alto

1850

envíos diarios

entregar

El cliente: farmacia dm

El centro de distribución textil de la cadena de droguerías dm en Karlsruhe garantiza el suministro puntual a cada una de las tiendas dm. Además de productos sanitarios, la gama incluye también productos de alimentación, artículos de fotografía y ropa para bebés y niños. Con más de 3.600 tiendas en 13 países europeos, dm es uno de los principales minoristas. En el centro de distribución textil de Karlsruhe, unos 160 empleados trabajan en una superficie de casi 11.000 metros cuadrados para distribuir los productos en las tiendas alemanas y en tiendas seleccionadas de Austria, Croacia y Eslovenia. Aquí se envían anualmente alrededor de 480.000 paquetes de hasta 30 kilos de peso.

El desafío

El centro de distribución de dm se enfrentaba al reto de hacer frente a un flujo de productos en constante crecimiento, especialmente en el sector textil infantil. Debido al creciente volumen de envíos, se hizo necesaria una nueva distribución de las naves y una nueva infraestructura de manipulación. dm ya había utilizado una solución de Schmalz: un tubo elevador por vacío JumboFlex 35 con grúa giratoria de columna para la carga de las grandes cajas de cartón. Sin embargo, tras la remodelación de la superficie de carga, la longitud de la grúa giratoria de columna ya no era suficiente para la línea de envasado de nuevo diseño y la altura de apilado se vio limitada con el anterior elevador por vacío debido al sistema.

Al principio salían de nuestra bolsa de alojamiento unos 800 paquetes al día, pero ahora la media es de 1.850 envíos.
∼ Alexander Fiedler, Jefe del Departamento de Logística Textil, dm Karlsruhe

Solución de Schmalz

La solución desarrollada por Schmalz para dm consiste en el tubo elevador por vacío por vacío JumboFlex High-Stack en combinación con un sistema de grúa especialmente adaptado. El JumboFlex High-Stack está diseñado para el handling aéreo. Permite a los empleados apilar cajas de cartón y paquetes pesados hasta una altura de 215 centímetros en palets y aprovechar así de forma óptima la altura de carga del camión sin comprometer su postura ergonómica. El equipo de elevación por vacío está equipado con una garra de vacío ajustable que permite un handling flexible de diferentes tamaños de cajas de cartón sin ajustes adicionales. Esto aumenta considerablemente la eficiencia y flexibilidad del sistema. Para mejorar la comodidad de trabajo, el equipo de elevación por vacío está equipado con una caja de insonorización que reduce el nivel acústico del generador de vacío. Esto no sólo contribuye a la salud y seguridad de los empleados, sino que también reduce la contaminación acústica en el entorno de trabajo. Además, el elevador por vacío dispone de un mando a distancia por radio que permite a los usuarios encender y apagar el generador de vacío directamente en el asa de manejo durante las pausas de trabajo. Esto permite a los empleados controlar el equipo de elevación por vacío de forma cómoda y eficiente, lo que aumenta aún más el rendimiento y la eficiencia del trabajo. En conjunto, la solución de Schmalz para dm ofrece una forma ergonómica, eficiente y flexible de manipular cargas pesadas y de mejorar el confort de trabajo de los empleados.

Con JumboFlex High-Stack, los transportadores de rodillos pueden descargarse fácilmente en una posición ergonómica.

Con JumboFlex High-Stack, los transportadores de rodillos pueden descargarse fácilmente en una posición ergonómica.

El JumboFlex High-Stack permite aprovechar al máximo el espacio de carga del camión.

El JumboFlex High-Stack permite aprovechar al máximo el espacio de carga del camión.

Gracias a la longitud de asa de manejo, se puede llegar ergonómicamente a todos los palets, desde la parte inferior a la superior.

Gracias a la longitud de asa de manejo, se puede llegar ergonómicamente a todos los palets, desde la parte inferior a la superior.

Ventajas para el cliente gracias a la solución de Schmalz

ErgonómicosHandling de piezas cerca del suelo en posición vertical
EficienciaLa garra flexible para diferentes tamaños de cartón optimiza el flujo de trabajo
ProductividadAprovechamiento óptimo del espacio de almacenamiento y los medios de transporte
Confort de trabajoLa caja de insonorización y el control remoto por radio mejoran la comodidad de trabajo

Productos utilizados en la aplicación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.

TODO DISPONIBLE: Ahorro de tiempo gracias a la máxima disponibilidad mundial
Disponible en todo el mundo. Fiable a largo plazo: Usted necesita soluciones, no tiempos de espera.

TODO CONJUNTO: Simplicidad en el diseño del sistema
Combine fácilmente. Los componentes están perfectamente adaptados y ofrecen una compatibilidad total.

TODO DESPEJADO: Máxima eficiencia en costes
Plena función. Precio atractivo: Ideal para aplicaciones estándar con exigencias claras.

Experimente más sobre la gama de productos preferida Schmalz Select