Inizialmente dalla nostra tasca di alloggiamento partivano circa 800 pacchi al giorno, mentre ora la media è di 1.850 spedizioni.∼ Alexander Fiedler, responsabile del reparto logistica tessile, dm Karlsruhe

Spedizioni efficienti in dm grazie ai sollevatori a vuoto di Schmalz
Il centro di distribuzione tessile di dm-drogerie markt a Karlsruhe sta riprogettando il suo capannone, compresa la superficie di carico. Il sistema esistente non riusciva più a tenere il passo con il forte aumento del numero di spedizioni giornaliere, per cui si è cercata una nuova soluzione che ottimizzasse i processi, riducesse al minimo i costi di trasporto e alleggerisse la pressione sui dipendenti. Schmalz ha sviluppato un concetto su misura che soddisfa le esigenze di dm e offre una soluzione efficiente e dal design ergonomico per il carico dei pacchi.
Fatti della storia di successo
| Industria | Logistica |
|---|---|
| Pezzo in lavorazione | Scatole di cartone |
| Gruppo di prodotti | Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex High-Stack |
| Tipo di manipolazione | Handling manuale |
Con Schmalz
2.15
contatori
pila alta
1850
spedizioni al giorno
consegnare
Il cliente: dm drugstore
Il centro di distribuzione tessile della catena di farmacie dm a Karlsruhe garantisce il puntuale collegamento elettrico dei singoli negozi dm. Oltre ai prodotti per la salute, la gamma di prodotti comprende anche alimenti, articoli fotografici e abbigliamento per bambini e neonati. Con oltre 3.600 negozi in 13 Paesi europei, dm è uno dei principali rivenditori al dettaglio. Nel centro di distribuzione tessile di Karlsruhe, circa 160 dipendenti lavorano su una superficie di quasi 11.000 metri quadrati per distribuire i prodotti nei negozi tedeschi e in negozi selezionati in Austria, Croazia e Slovenia. Ogni anno vengono spediti qui circa 480.000 pacchi di peso fino a 30 kg.
La sfida
Il centro di distribuzione dm si è trovato di fronte alla sfida di gestire un flusso di prodotti in costante crescita, soprattutto nel settore del tessile per bambini. Con l'aumento dei volumi di spedizione, si è resa necessaria una nuova disposizione dei capannoni e una nuova infrastruttura per la movimentazione. dm aveva già utilizzato una soluzione di Schmalz: un sollevatore a tubo vuoto JumboFlex 35 con gru girevole a colonna per il carico delle grandi scatole di cartone. Tuttavia, dopo la conversione della superficie di carico, la lunghezza del gru grurevole a colonna non era più sufficiente per la nuova linea di imballaggio e l'altezza di impilamento era limitata con il precedente sollevatore a vuoto a causa del sistema.
La soluzione di Schmalz
La soluzione sviluppata da Schmalz per dm consiste nel sollevatore di tubi a vuoto JumboFlex High-Stack in combinazione con un sistema gru appositamente adattato. Il JumboFlex High-Stack è stato progettato per l'handling. Consente ai dipendenti di impilare sui pallet pesanti scatole di cartone e pacchi fino a 215 centimetri di altezza, sfruttando così in modo ottimale l'altezza di carico del camion senza compromettere la loro postura ergonomica. Il sollevatore a vuoto è dotato di un sistema di presa a vuoto regolabile che consente un handling flessibile di cartoni di diverse misure senza ulteriori regolazioni. Questo aumenta significativamente il rendimento e la flessibilità del sistema. Per migliorare il comfort di lavoro, il sollevatore a vuoto è dotato di un box silenziatore che riduce il livello di pressione acustica del generatore di vuoto. Questo non solo contribuisce alla salute e alla sicurezza dei dipendenti, ma riduce anche l'inquinamento acustico nell'ambiente di lavoro. Inoltre, il sollevatore a vuoto è dotato di un radiocomando che consente agli utenti di accendere e spegnere il generatore di vuoto direttamente dalla maniglia di comando durante le pause di lavoro. In questo modo i dipendenti possono controllare il sollevatore a vuoto in modo comodo ed efficiente, aumentando ulteriormente il rendimento e l'efficienza del lavoro. Nel complesso, la soluzione Schmalz per dm offre un modo ergonomico, efficiente e flessibile per la movimentazione di carichi pesanti e per migliorare il comfort di lavoro dei dipendenti.

Con il JumboFlex High-Stack, le rulliere possono essere scaricate facilmente in posizione ergonomica.

Il JumboFlex High-Stack consente di sfruttare al meglio lo spazio di carico del camion.

Grazie alla lunghezza della maniglia di comando, è possibile raggiungere ogni pallet in modo ergonomico, dall'estremità inferiore a quella superiore.
