Schmalz

Le JumboFlex High-Stack permet de prendre les applications en position verticale.

Expédition efficace chez dm grâce aux systèmes de manutention par le vide de Schmalz

Le centre de distribution textile de dm-drogerie markt à Karlsruhe réaménage son hall, y compris la surface de chargement. Le système existant ne parvenait plus à conserver la forte augmentation du nombre d'expéditions quotidiennes, et c'est pourquoi une nouvelle solution a été recherchée afin d'optimiser les procédés, de minimiser les coûts de transport et de soulager les employés. Schmalz a développé un concept sur mesure qui répond aux exigences de dm et offre une solution efficace et ergonomique pour le chargement des colis.

Les faits de l'histoire d'une réussite

SecteurLogistique
Pièce à manipulerCartons
Groupe de produitsSystème de tube levage par vide JumboFlex High-Stack
Type de manipulationManipulation manuelle

Avec Schmalz

2,15

compteurs

empiler en hauteur

1'850

envois par jour

livrer

Le client: dm drugstore

Le centre de distribution textile de la chaîne de drogueries dm à Karlsruhe assure la connexion des différents magasins dm dans les délais impartis. En complément des produits de santé, la gamme de produits comprend également des produits alimentaires, des articles photo et des vêtements pour bébés et enfants. Avec plus de 3 600 magasins dans 13 pays européens, dm est un important détaillant. Au centre de distribution textile de Karlsruhe, quelque 160 employés travaillent sur une surface de près de 11 000 mètres carrés pour distribuer les produits dans les magasins allemands et dans certains magasins d'Autriche, de Croatie et de Slovénie. Environ 480 000 colis pesant jusqu'à 30 kilogrammes y sont expédiés chaque année.

Le défi

Le centre de distribution de dm était confronté au défi de faire face à l'augmentation constante du débit de produits, en particulier dans le secteur des textiles pour enfants. L'augmentation des volumes d'expédition a nécessité un nouvel aménagement du hall et une nouvelle infrastructure de manipulation. dm utilisait déjà une solution de Schmalz : un tube levage sous vide JumboFlex 35 avec une potence sur colonne pour le montage des grands cartons. Cependant, après le montage de la surface de chargement, la longueur de la potence pivotante sur colonne n'était plus suffisante pour la nouvelle construction de la ligne de conditionnement et la hauteur d'empilage était limitée par le système de l'ancien système de limitation du vide.

Au départ, environ 800 colis quittaient notre poche de réception chaque jour, mais aujourd'hui la moyenne est de 1 850 envois.
∼ Alexander Fiedler, chef du département de logistique textile, dm Karlsruhe

Solution de Schmalz

La solution mise au point par Schmalz pour dm consiste en un système de levage de tubes vide par hautes piles JumboFlex associé à un système de poutre roulante spécialement adapté. Le JumboFlex High-Stack est construit pour la manipulation en hauteur. Il permet aux employés d'empiler des cartons et des colis lourds jusqu'à une hauteur de 215 centimètres sur des palettes et d'utiliser ainsi de manière optimale la hauteur de chargement du camion sans compromettre leur position ergonomique. Le système de levage par le vide est équipé d'un préhenseur vide réglable qui permet une manipulation souple de différentes tailles de cartons sans réglages supplémentaires. Le rendement et la flexibilité du système s'en trouvent considérablement accrus. Pour améliorer le confort de travail, le système de manutention par le vide est équipé d'un caisson silencieux qui réduit le niveau de pression sonore du générateur vide. Cela contribue non seulement à la santé et à la sécurité des employés, mais réduit également la pollution sonore dans l'environnement de travail. En outre, le système de vide par commande radio permet aux utilisateurs de contactiver le générateur vide directement au niveau de la poignée de l'opérateur pendant les pauses de travail. Les employés peuvent ainsi commander le système de manutention par vide de manière pratique et efficace, ce qui augmente encore le rendement et l'efficacité du travail. Dans l'ensemble, la solution de Schmalz pour dm offre un moyen ergonomique, efficace et souple de manipuler des charges lourdes et d'améliorer le confort de travail des employés.

Avec le JumboFlex High-Stack, les convoyeurs à rouleaux peuvent être facilement déchargés dans une position ergonomique.

Avec le JumboFlex High-Stack, les convoyeurs à rouleaux peuvent être facilement déchargés dans une position ergonomique.

Le JumboFlex High-Stack permet une utilisation optimale de l'espace de chargement du camion.

Le JumboFlex High-Stack permet une utilisation optimale de l'espace de chargement du camion.

Grâce à la longueur du guidon de la commande, vous pouvez conserver chaque palette de manière ergonomique, de bas en haut.

Grâce à la longueur du guidon de la commande, vous pouvez conserver chaque palette de manière ergonomique, de bas en haut.

Avantages pour le client grâce à la solution de Schmalz

ErgonomiqueManipulation de pièces près du sol en position verticale
RendementLe préhenseur souple pour différentes tailles de carton optimise le flux de travail.
ProductivitéUtilisation optimale de l'espace de stockage et des moyens de transport
Confort de travailLe caisson d'insonorisation et la télécommande radio améliorent le confort de travail.

Produits utilisés dans l'application

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.

TOUS DISPONIBLES : Gain de temps grâce à une disponibilité mondiale maximale
Disponible dans le monde entier. Fiable à long terme : Vous avez besoin de solutions, pas de temps d'attente.

TOUS PRÊTS : Simplicité dans la composition du système
Assemblez facilement. Les composants sont parfaitement adaptés et offrent une compatibilité totale.

TOUT EST CLAIR : Un rendement maximal
Fonctionnalité complète. Prix attractif : Idéal pour les applications standard avec des exigences claires.

En savoir plus sur la gamme de produits préférés Schmalz Select